-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Servomotor lineal de la serie MELSERVO-J5
Características
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Rendimiento básico
- Velocidad máxima: 3 m/s (serie LM-H3), 6,5 m/s (serie LM-AJ)
- Máximo rango de empuje: 122 N a 7200 N. El tamaño pequeño y el alto empuje se logran mediante el aumento de la densidad del bobinado y la geometría optimizada del núcleo y el imán como resultado del análisis del campo electromagnético.
- Hay seis series disponibles: núcleo (dos series), núcleo con refrigeración líquida, núcleo de contrafuerza de atracción magnética y sin núcleo (dos series).
- Los servomotores lineales son compatibles con una variedad de codificadores lineales de interfaz en serie. El rango de la resolución del codificador lineal es ascendente a partir de 1 nm.
- Los sistemas de alto rendimiento como el control del conjunto en sincronía de alta precisión se logran con CC-Link IE TSN.
- Los servomotores lineales cuentan con resistencia ambiental, diseñada para una altitud de 2000 m y una temperatura ambiente de hasta 60 °C. *1, 2
- *1.Derate the speed/thrust when using the linear servo motors at an altitude exceeding 1000 m and at high ambient temperatures.
- *2.LM-AJ series/LM-AU series are designed for an altitude of 1000 m and an ambient temperature of up to 40 ℃.
Mayor rendimiento de la máquina
Para un rendimiento mayor de la máquina
- Productividad mejorada debido a la pieza de accionamiento de alta velocidad.
Para un uso más fácil
- Los servomotores lineales permiten una máquina simple y compacta con alta rigidez.
- Se logra una operación suave con sistemas limpios.
Para configuraciones flexibles de la máquina
- Los sistemas de cabezales múltiples y en tándem se configuran fácilmente.
- Los servomotores lineales son adecuados para aplicaciones de carrera larga.
[Ofrecen más ventajas que los sistemas de accionamiento con tornillos de bola convencionales]
Ideal para sistemas de cabezales múltiples
Óptimo para un sistema de accionamiento lineal que requiere alta velocidad y alta precisión. Logre fácilmente una configuración en tándem o una configuración de múltiples cabezales.
Configuración en tándem
Los servomotores lineales configurados en tándem son adecuados para sistemas grandes que requieren una operación en sincronía de alta precisión entre dos ejes.
Configuración de múltiples cabezales
Los sistemas de cabezales múltiples permiten el control de dos bobinas del motor de forma independiente, lo que simplifica los mecanismos de la máquina. Este sistema es adecuado para máquinas que requieren un tiempo de ciclo corto.