-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Motor de accionamiento directo MELSERVO-J5
Características del torque
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
TM-RG2M Series/TM-RU2M Series
- Notas:
- 1.
: For 3-phase 200 V AC or 1-phase 230 V AC
- 2.
: Para 200 V CA de 1 fase.
- 3.Torque drops when the power supply voltage is below the specified value.
- 4.This value is applicable when the torque is increased in combination with a larger-capacity servo amplifier. Consulte “Combinaciones de motores y servoamplificadores de accionamiento directo”.
Serie TM-RFM
- Notas:
- 1.
:
For 3-phase 200 V AC or 1-phase 230 V AC
Los siguientes motores de accionamiento directo son compatibles con 230 V CA de 1 fase:
TM-RFM002C20, TM-RFM004C20, TM-RFM006C20, TM-RFM006E20, TM-RFM012E20, TM-RFM018E20, TM-RFM012G20 y TM-RFM040J10 - 2.
: Para 200 V CA de 1 fase.
- 3.Torque drops when the power supply voltage is below the specified value.
- * The characteristics and numerical values without tolerances are representative values.