Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Servomotor lineal de la serie MELSERVO-J5

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas

Motores de accionamiento directo MELSERVO-J5

ddm_lineup_01

Tipo brida de bajo perfil
Serie TM-RG2M
Tipo tabla de bajo perfil
Serie TM-RU2M

Bajo perfil para ahorro de espacio y peso
Diámetro exterior del motor: φ130 mm, φ180 mm, φ230 mm

ddm_lineup_02

Alta rigidez
Serie TM-RFM

Alto torque para capacidad de mucho peso
Diámetro exterior del motor: φ130 mm, φ180 mm, φ230 mm, φ330 mm

Rendimiento básico

Alto rendimiento con la última tecnología

Nuestro último diseño magnético y tecnologías de bobinado permiten una alta densidad de torque. Además, la ondulación de torque minimizada logra una rotación sumamente suave.

Diseño compacto de bajo perfil

Debido al alto nivel de la tecnología de diseño estructural, se logra un diseño compacto y de bajo perfil. Este diseño permite un espacio de montaje pequeño y un centro de gravedad bajo.

Codificador de posición absoluta de alta resolución

Los motores de accionamiento directo están equipados con un codificador de posición absoluta de alta resolución (1.000.000 a 4.000.000 pulsos/rev.) como estándar. Se logran máquinas de alta precisión.

Rango del diámetro del eje hueco: ø20 mm a 104 mm

Los motores están equipados con un gran eje hueco que resulta del uso de un cojinete y codificador de diámetro grande. Permite el paso de los cables y la tubería de aire.

Mayor rendimiento de la máquina

Para un rendimiento mayor de la máquina

  • Apto para las operaciones de baja velocidad y torque alto.
  • El posicionamiento de alta precisión se logra porque los motores están directamente acoplados a una carga.

Para un uso más fácil

  • Dado que la transmisión mecánica ya no es necesaria, no se producen holguras ni abrasiones, lo que permite un funcionamiento suave con menos ruido, sistema limpio y mantenimiento fácil.
  • El sistema requiere menos componentes

Para configuraciones flexibles de la máquina

  • Se logra una máquina simple, compacta y de alta rigidez.
  • La estabilidad de la máquina mejora debido al diseño de bajo perfil y al bajo centro de gravedad.
  • Los motores tienen un rotor interno con eje hueco que permite el paso de cables y tuberías.

[Sin transmisión mecánica que contribuya a la deformación o distorsión]

ddm_f_01

Tipo brida (con piloto) y tipo tabla (con perforaciones de posicionamiento)

ddm_f_03

Se pueden seleccionar dos tipos de montaje de acuerdo con el método de montaje en una máquina.

  • Serie TM-RG2M: tipo brida (con piloto)
    Se posiciona con el piloto y se fija con pernos.
  • Serie TM-RU2M: tipo tabla (con perforaciones de posicionamiento)
    Se posiciona con las perforaciones de posicionamiento y se fija con pernos.

Mayor torque nominal y torque máximo

ddm_f_04

Los torques nominal y máximo de TM-RG2M004E30/TM-RU2M004E30 se incrementan cuando se combinan con un servoamplificador de más capacidad.
Por ejemplo, cuando se utiliza un servoamplificador MR-J5-40G(-RJ) en lugar de MR-J5-20G(-RJ), los torques nominal y máximo se incrementan de la siguiente manera: Torque nominal: de 4,5 N·m a 6 N·m. Torque máximo: de 13,5 N·m a 18 N·m.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software