Servo de bajo costo MR-JE-BF con movimiento simple iQ-F
El rendimiento de movimiento de vanguardia se incluye en este módulo de movimiento simple para los PLC micro de la serie iQ-F. Combine el módulo de movimiento simple FX5-40SSC-S o FX5-80SSC-S con el SSCNET III/H compatible con MR-JE-BF y el servosistema STO para superar a la competencia en los fabricantes de equipos originales de bajo costo con las características de nivel superior, pero sin el precio más elevado.
Esta combinación ofrece un control de movimiento basado en red de alto rendimiento para el mercado del menor costo. Las fuertes características tomadas de los productos insignia agregan un valor sin precedentes a esta solución de control de movimiento simple.
Entorno de programación intuitivo
- Interfaz gráfica: configuración sencilla de un sistema y parámetros en GX Works3.
- Múltiples lenguajes de programación: se admiten múltiples lenguajes de programación IEC 61131 que incluso se pueden utilizar en el mismo proyecto de forma simultánea. Esta flexibilidad permite al usuario programar su aplicación de la forma más eficiente.
- Herramienta de configuración de movimiento: GX Works3 elimina la necesidad de un software adicional al utilizar el módulo de movimiento simple.

Rendimiento excepcional
- Mejora en la eficiencia de la máquina: Mitsubishi Electric provee un fuerte ajuste automático avanzado y de primera clase de un solo paso que establece las ganancias y filtros en tiempo real. Durante el ciclo de vida de la máquina, el ajuste continuo optimiza las ganancias para minimizar el tiempo de configuración y eliminar los errores que se acumulan. A medida que la máquina se desgasta, la longevidad del sistema y la eficiencia de la máquina mejoran.
- Fácil sincronización del sistema: la sincronización del servo es sencilla con el editor mecánico gráfico. Simplemente arrastre y suelte los dispositivos mecánicos en la pantalla y establezca los parámetros relacionados, como las relaciones de engranaje de cambio de velocidad o el tipo de control de embrague para reducir drásticamente el tiempo de configuración de los sistemas sincrónicos.
Simplificación de las tareas de movimiento tradicionalmente difíciles
- Control sincrónico avanzado: las aplicaciones que requieren levas se beneficiarán de la función de leva simple, lo cual simplifica el control sincrónico con 3 modos diferentes de control de leva. El control a través del software en vez de los componentes mecánicos reduce el tiempo de puesta en servicio y mantenimiento, y aumenta la flexibilidad de la máquina.

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local