Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Servo MR-JE-A

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

MR-JE-A Interfaz de uso general compatible con el servoamplificador

El servo MR-JE-A y motores HG-KN y HG-SN compatibles ofrecen una solución al servo fácil de usar, de alta calidad y bajo costo. La tecnología de vanguardia y la funcionalidad avanzada unidas en esta solución para el servo abordan problemas comunes con facilidad, tales como altos costos de adquisición de software, problemas de ruido, tiempos deficientes de configuración, errores cumulativos de posicionamiento, fallas imprevisibles en los componentes mecánicos y mucho más. MR-JE-A es una solución competitiva en costos ideal para máquinas de envasado, etiquetado, de recogida y ubicación, y mucho más.

Solicite una cotización Contacte a Ventas


Servo de la serie MR-J4-A-RJ

Beneficios clave
  • Ajuste avanzado de un solo paso Advanced One-Touch Auto-Tuning™: para un rendimiento superior que realmente funciona
  • Función de posicionamiento integrado: interfaces de programación fáciles de usar (tabla de puntos/programa/modos de indexación disponibles)
  • Control avanzado de supresión de vibración II™: suprime de forma automática las resonancias de la máquina y extiende su vida
  • Grabador de accionamiento de gran capacidad: reduce el tiempo de solución de problemas
  • Alta calidad y confiabilidad de la marca Mitsubishi Electric: mayor tiempo de actividad de la máquina
  • Conectividad Modbus® para RTU y comunicación Modbus para RTU: fácil control o monitoreo del servo con un dispositivo externo principal/secundario
  • Encoder de alta resolución de 17 bits: alcanza un posicionamiento de alta precisión
Labeler_iStock_000010840104Large

Rendimiento excepcional
  • Mejora en la eficiencia de la máquina: Mitsubishi Electric ofrece un poderoso ajuste automático avanzado y de primera clase de un solo paso que establece las ganancias y los filtros en tiempo real. Durante el ciclo de vida de la máquina, el ajuste continuo optimiza las ganancias para minimizar el tiempo de configuración y eliminar los errores que se acumulan. A medida que la máquina se desgasta, la longevidad del sistema y la eficiencia de la máquina mejoran.
  • Fácil de comprender e instalar: función de posicionamiento integrado que permite que se configuren los sistemas de posicionamiento sin un módulo de posicionamiento para simplificar el costo del sistema y las facturas de materiales. Los usuarios pueden seleccionar el estilo preferido de programación de 3 métodos fáciles de usar; la tabla de punto (31 puntos), el programa (hasta 480 pasos, 256 programas) y la indexación (hasta 255 estaciones).
    Las aplicaciones que requieren levas se beneficiarán de la función de leva simple, lo cual simplifica el control sincrónico con 3 modos diferentes de control de leva. El control a través del software en vez de los componentes mecánicos reduce el tiempo de puesta en servicio y mantenimiento, y aumenta la flexibilidad de la máquina.

  • La función de diagnóstico de la máquina agrega una herramienta fácil de usar para su plan de mantenimiento proactivo
     

    MRJEA_PO_Point_Table_B_12082015

    Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software