¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

FL-net(OPCN-2)

(8/31/2015)

MÓDULO FL-net

Número de modelo

QJ71FL71-B5-F01 / QJ71FL71-B5

QJ71FL71-T-F01

QJ71FL71-T

QJ71FL71-B2-F01 / QJ71FL71-B2


10BASE5

10BASE-T/100BASE-TX

10BASE-T

10BASE2

Velocidad de transmisión de datos

10Mbps (Unidireccional)

10Mbps (Unidireccional) 100Mbps

(Bidireccional/Unidireccional)

10Mbps (Unidireccional)

10Mbps (Unidireccional)

Método de transmisión

Banda base

Interfaz eléctrica

Estándar IEEE802.3 (CSMA/CD estándar)

Protocolo de transmisión

Protocolo de enlace UDP/IP FA

Distancia máxima entre nodos

2500m

925m

Longitud máxima de segmento

500 m

100 m

185m

Cantidad máxima de nodos en el sistema

254

Cantidad máxima de nodos

100/segmento

Para 10BASE-T, Máximo de 4 bases

para conexión en (*1) Para 100BASE-TX, Máximo de 2 bases

para conexión en cascada (*1)

Máximo de 4 bases para

conexión en cascada

30/segmento

Intervalo mínimo de los nodos

2,5 m

0,5 m

Volumen de datos cíclicos

Máximo de (8 k bits + 8 k palabras)/sistema / Máximo de (8 k bits + 8 k palabras)/nodo

Volumen de datos del mensaje

Máximo de 1024 bytes,

Área de memoria común

Área 1 (área de bit): 8 k bits / Área 2 (área de palabras): 8 k palabras

Espacio de dirección virtual y memoria física

Área de memoria para registro de error

512 palabras

Área de memoria de estado

Área de bit: 2 k bits en área de palabra: 2 k palabras

Área de configuración de parámetros de red de nodos locales

QJ71FL71-B5-F01, QJ71FL71-T-F01, QJ71FL71-B2-F01: 128 palabras / QJ71FL71-B5, QJ71FL71-T, QJ71FL71-B2: 96 palabras

Otra área de configuración de parámetros de red de nodos

2048 palabras

Área de adquisición de parámetros de red

512 palabras

Área de memoria de perfil del dispositivo

512 palabras

Área de mensajes (Área transitoria)

Máximo de1024 bytes x 2 (1 por cada transmisión y recepción)

Transmisión de mensajes

500 ms o menos (1:1 Tiempo de llegada del mensaje en una sola dirección)

Hora de inicio testigo (token)

Nueva participación: Hora de inicio = 3000 + (Número mínimo de nodos/ 8 restante) x 4 + 1200 ms

Participación media: Hora de participación = Ciclo de actualización x 3 + número de nodo local x 4ms

Tiempo de actualización

Consulte la sección sobre Control del testigo (token) en el Manual del usuario

Tiempo de demora en la transmisión

Consulte la sección sobre Control del testigo (token) en el Manual del usuario

Cantidad de puntos de entrada/salida

32 puntos (asignación de E/S: inteligente)

Consumo de corriente interna 5 V CC

0,50 A

0,50 A

0,60 A (*2)

Resistencia a ruidos

En cumplimiento de las especificaciones de alimentación de energía de la estación en la cual está ensamblado el módulo FL-net

Resistencia de voltaje

Resistencia del aislamiento

Dimensiones externas (ancho x alto x profundidad) mm (pulg.)

98 (3,86) x 27,4 (1.08)x 90 (3,54)

Peso (kg)

0,12

0,11

0,13 (*2)

Notas:

  1. Este número corresponde cuando se usa un concentrador repetidor. Para conocer el número cuando se usa un concentrador de conmutación, comuníquese con el fabricante del concentrador de conmutación.
  2. El consumo de corriente interna de 5VDC y el peso del producto cuyos primeros 5 dígitos del número de serie son 05079 o anterior tiene los siguientes valores:
    • Consumo de corriente interna de 5 V CC: 0,70 A
    • Peso: 0.14kg
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software