-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Network-related products | Programmable Controllers MELSEC
CC-Link IE TSN System configuration
Configuración del sistema

Haga clic para agrandar la imagen.
Configuración flexible del sistema IIoT
CC-Link IE TSN utiliza la tecnología TSN, además de su compatibilidad con las comunicaciones TCP/IP que permite combinar la comunicación de información (no en tiempo real) con los dispositivos de comunicación Ethernet. Esto permite que los dispositivos de comunicación TCP/IP se utilicen sin afectar las comunicaciones deterministas en tiempo real, lo que brinda mayor flexibilidad al conectar máquinas y equipos.
Aumento en la productividad
El rendimiento mejorado de la comunicación permite un ciclo de producción más corto. En comparación con los sistemas actuales, agregar más ejes de control y E/S remotas es mucho más sencillo. In addition, optimum communication cycle times can be realized by supporting both high-speed and low-speed cycle communications according to device specifications.
Reducir los costos de puesta en funcionamiento, ingeniería y mantenimiento
Mediante su compatibilidad con SNMP, se puede utilizar el software de diagnóstico Ethernet general para identificar los errores relacionados con la red de CC-Link IE TSN y los dispositivos Ethernet con mayor facilidad. Los relojes internos de los dispositivos se pueden sincronizar hasta en el microsegundo, lo que permite registrar eventos históricos en secuencia e identificar fácilmente la causa de un error.
Varios métodos de desarrollo disponibles compatibles con diferentes productos
El desarrollo de productos para los proveedores de productos asociados con CC-Link IE TSN es relativamente simple, ya que hay varias opciones disponibles. Entre estas se incluye una opción ASIC/FPGA dedicada para dispositivos que requieren alto rendimiento y una pila de protocolos de software adecuada para dispositivos de menor costo que pueden utilizar un chip Ethernet general para la implementación de redes.