-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Network-related products | Programmable Controllers MELSEC
CC-Link IE TSN Features
Inteligencia
Generación automática de parámetros de red
- Puesta en funcionamiento sencilla
La generación automática de parámetros del sistema es relativamente sencilla; solo conecte el software de ingeniería con la estación principal de red. Los nuevos parámetros se reflejan automáticamente incluso cuando cambia la configuración del sistema, lo que reduce el tiempo de configuración general de la red.
Easy diagnostics/data collection utilizing general Ethernet technology
- Diagnóstico sencillo
- Recopilación de datos
El software de diagnóstico Ethernet general compatible con SNMP*1 se puede utilizar para monitorear dispositivos de red Ethernet y CC-Link IE TSN. In addition to Mitsubishi Electric's engineering software, system-wide diagnostic analysis and monitoring across the entire network are possible. CC-Link IE TSN communication software for Windows® realizes data collection at a low cost with easy setting without requiring network configuration setting change.
- *1.SNMP: Protocolo de administración de red simple
Error cause analysis with highly precise time synchronizationTSN Technology
- SoE
Highly accurate time synchronization accuracy within ±1 µs and each station connected to the network sharing time-stamp information in 1 ms increments improves system diagnostics and troubleshooting by enabling sequential analysis of stations in the network. The error history is displayed consecutively based on time-stamp data, enabling accurate analysis of the cause of error using the actual time the event occurred.
Combinación con comunicaciones de seguridad
- Comunicación de seguridad
CC-Link IE TSN permite el control de las comunicaciones de seguridad y las que no se relacionan con seguridad, lo que permite alcanzar un sistema flexible mediante el cual las comunicaciones de seguridad se pueden incorporar fácilmente a la red de control principal. Safety sub-functions (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM)*2 are also supported for drive-control devices that are on the network.
- *2.Inverter FR-E800-SCE supports only STO/SS1/SLS/SSM/SBC. Robot MELFA FR Series supports STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SLP.
- *3.When mixing 100 Mbps with 1 Gbps-rated devices on the same network, connect the 100 Mbps device after a device supporting 1 Gbps (class B).
Asegúrese la última versión funcional con actualización de firmware
Los dispositivos compatibles con CC-Link IE TSN se pueden actualizar, lo que garantiza los módulos de versión funcional más recientes.
- *4.To obtain the CC-Link IE TSN Firmware Update Tool and relevant firmware update files, please contact your local Mitsubishi Electric sales office or representative.