-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Serie iQ-F de MELSEC
Módulo de E/S
Contenido
Powered I/O module
Modelo | Total No. of points |
No. of input/output points & Input/output type |
Tipo de conexión | Compatible CPU module | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||||
AC power supply type | |||||||||||
FX5-32ER/ES | 32 puntos | 16 puntos | 24 V CC (sink/ source) |
16 puntos | Relé | Bloque de terminal de tornillo | ○ | × | ○ | × | |
FX5-32ET/ES | Transistor (sink) | ||||||||||
FX5-32ET/ESS | Transistor (fuente) | ||||||||||
DC power supply type | |||||||||||
FX5-32ER/DS | 32 puntos | 16 puntos | 24 V CC (sink/ source) |
16 puntos | Relé | Bloque de terminal de tornillo | ○ | * ○ |
○ | × | |
FX5-32ET/DS | Transistor (sink) | ||||||||||
FX5-32ET/DSS | Transistor (fuente) |
- *When connecting to FX5UC, FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is required.
Módulo de entrada
Modelo | Total No. of points |
No. of input/output points & Input/output type |
Tipo de conexión | Compatible CPU module | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||||
FX5-8EX/ES | 8 puntos | 8 puntos | 24 V CC (sink/fuente) |
- | - | Bloque de terminal de tornillo | ○ | *1 ○ |
○ | × | |
FX5-16EX/ES | 16 puntos | 16 puntos | |||||||||
FX5-C16EX/D | 16 puntos | 16 puntos | 24 V CC (sink) |
- | - | Conector | *2 ○ |
○ | *2 ○ |
× | |
FX5-C16EX/DS | 24 V CC (sink/fuente) |
||||||||||
FX5-C32EX/D | 32 puntos | 32 puntos | 24 V CC (sink) |
||||||||
FX5-C32EX/DS | 24 V CC (sink/fuente) |
||||||||||
FX5-C32EX/DS-TS | 32 puntos | 32 puntos | 24 V CC (sink/fuente) |
- | - | Bloque de terminales de presilla | *2 ○ |
○ | *2 ○ |
× |
- *1When connecting to FX5UC, FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is required.
- *2When connecting to FX5U or FX5UJ, FX5-CNV-IF is required.
Módulo de salida
Modelo | Total No. of points |
No. of input/output points & Input/output type |
Tipo de conexión | Compatible CPU module | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||||
FX5-8EYR/ES | 8 puntos | - | - | 8 puntos | Relé | Bloque de terminal de tornillo | ○ | *1 ○ |
○ | × | |
FX5-8EYT/ES | Transistor (sink) | ||||||||||
FX5-8EYT/ESS | Transistor (fuente) | ||||||||||
FX5-16EYR/ES | 16 puntos | 16 puntos | Relé | ||||||||
FX5-16EYT/ES | Transistor (sink) | ||||||||||
FX5-16EYT/ESS | Transistor (fuente) | ||||||||||
FX5-C16EYR/D-TS | 16 puntos | - | - | 16 puntos | Relé | Bloque de terminales de presilla | *2 ○ |
○ | *2 ○ |
× | |
FX5-C16EYT/D | 16 puntos | - | - | 16 puntos | Transistor (sink) | Conector | *2 ○ |
○ | *2 ○ |
× | |
FX5-C16EYT/DSS | Transistor (fuente) | ||||||||||
FX5-C32EYT/D | 32 puntos | 32 puntos | Transistor (sink) | ||||||||
FX5-C32EYT/DSS | Transistor (fuente) | ||||||||||
FX5-C32EYT/D-TS | 32 puntos | - | - | 32 puntos | Transistor (sink) | Bloque de terminales de presilla | *2 ○ |
○ | *2 ○ |
× | |
FX5-C32EYT/DSS-TS | Transistor (fuente) |
- *1When connecting to FX5UC, FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is required.
- *2When connecting to FX5U or FX5UJ, FX5-CNV-IF is required.
Input/output module
Modelo | Total No. of points |
No. of input/output points & Input/output type |
Tipo de conexión | Compatible CPU module | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||||
FX5-16ER/ES | 16 puntos | 8 puntos | 24 V DC (sink/source) | 8 puntos | Relé | Bloque de terminal de tornillo | ○ | *1 ○ |
○ | × | |
FX5-16ET/ES | Transistor (sink) | ||||||||||
FX5-16ET/ESS | Transistor (fuente) | ||||||||||
FX5-C32ET/D | 32 puntos | 16 puntos | 24 V DC (sink) | 16 puntos | Transistor (sink) | Conector | *2 ○ |
○ | *2 ○ |
× | |
FX5-C32ET/DSS | 24 V DC (sink/source) | Transistor (fuente) | |||||||||
FX5-C32ET/DS-TS | 32 puntos | 16 puntos | 24 V DC (sink/source) | 16 puntos | Transistor (sink) | Bloque de terminales de presilla | *2 ○ |
○ | *2 ○ |
× | |
FX5-C32ET/DSS-TS | Transistor (fuente) |
- *1When connecting to FX5UC, FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is required.
- *2When connecting to FX5U or FX5UJ, FX5-CNV-IF is required.
High-speed pulse input/output module
Modelo | Total No. of points |
No. of input/output points & Input/output type |
Tipo de conexión | Compatible CPU module | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||||
FX5-16ET/ES-H | 16 puntos | 8 puntos | 24 V DC (sink/source) | 8 puntos | Transistor (sink) | Bloque de terminal de tornillo | *1 ○ |
*1 *2 ○ |
*1 ○ |
× | |
FX5-16ET/ESS-H | Transistor (fuente) |
- *1Supported in version 1,030 or later.
- *2When connecting to FX5UC, FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is required.