-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Serie iQ-F de MELSEC
High-Speed Counting module
Contenido
FX5 CPU module built-in input functions (Built-in high-speed counter function)
Modelo | Generic Specifications | Función | |
---|---|---|---|
FX5U CPU module | Max. 8 ch 200 kHz FX5U-32M: 6 ch 200 kHz + 2 ch 10 kHz |
|
|
FX5UC CPU module | Max. 8 ch 200 kHz FX5UC-32M: 6 ch 200 kHz + 2 ch 10 kHz |
||
FX5UJ CPU module | Max. 4 ch 100 kHz + 4 ch 10 Hz | ||
FX5S CPU module | Max. 4 ch 100 kHz + 4 ch 10 kHz |
High speed counter
Modelo | Cantidad de canales | Formulario de entrada | Tipo | Highest response frecuencia |
Match output | 2-phase counter función |
Compatible CPU module | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||||||
FX5-2HC/ES | 2 ch | Impulsor de línea diferencial | 1 phase 1 input |
Max. 2 MHz | ○ | - | *1 ○ Up to 15 módulos |
*1*2 ○ Up to 13 módulos |
*3 ○ Up to 8 módulos |
× | |
1 phase 2 input |
Max. 2 MHz | ||||||||||
2 phase 2 input |
1 edge count: Max. 2 MHz 2 edge count: Máx. de 1 MHz 4 edge count: 500 kHz |
○ | |||||||||
FX3U-2HC | 2 ch | Open collector Impulsor de línea diferencial |
1 phase 1 input |
Máx. de 200 kHz | ○ | - | *4 ○ Up to 2 módulos |
*4 ○ Up to 2 módulos |
× | × | |
1 phase 2 input |
Máx. de 200 kHz | ||||||||||
2 phase 2 input |
1 edge count: Máx. de 200 kHz 2 edge count: Máx. de 100 kHz 4 edge count: Máx. de 50 kHz |
○ |
- *1Supported in version 1,300 or later.
- *2When connecting to FX5UC, FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is required.
- *3Supported in version 1,060 or later.
- *4When connecting to FX5U or FX5UC, FX5-CNV-BUS or FX5-CNV-BUSC is required. Select one according to the system configuration.
High-speed pulse input/output module
Modelo | Generic Specifications | Función | Compatible CPU module | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||
FX5-16ET/ES-H | Max. 2 ch 200 kHz |
|
*1 ○ Hasta 4 módulos |
*1*2 ○ Hasta 4 módulos |
*1 ○ Hasta 4 módulos |
× | |
FX5-16ET/ESS-H |
- *1Supported in version 1,030 or later.
- *2When connecting to FX5UC, FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is required.