-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Módulo de comunicaciones/red
EtherNet/IP
EtherNet/IP
Modelo | Datos velocidad de transmisión |
Máximo segment length |
Supported protocol | Compatible CPU module | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | |||||
|
FX5-ENET/IP EtherNet/IP module |
100 / 10 Mbps | 100 m (The distance between hub and node) |
|
○ Up to 1 module |
*1 ○ Up to 1 module |
○ Up to 1 module |
× |
- *1When connecting to FX5UC, FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is required.