-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Serie iQ-F de MELSEC
Módulo de control analógico
Contenido
Analog input devices (A/D conversion)
Modelo | Especificaciones de entrada | Compatible CPU module | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de canales | Artículo | Voltaje de entrada | Corriente de entrada | FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||
FX5U CPU module | 2 ch | Entrada salida analógica |
0 a 10 V CC (input resistance 115,7 kΩ) |
- | - | - | - | - | |||
Resolución | 2,5 mV | - | |||||||||
FX5-4AD-ADP | 4 ch | Entrada salida analógica |
-10 to +10 V DC (Input resistance 1 MΩ) |
-20 to +20 mA DC (Input resistance 250 Ω) |
○ Máx. 4 módulos |
○ Máx. 4 módulos |
○ Máx. 2 módulos |
○ Máx. 4 módulos |
|||
Input characteristics, resolución |
Analógico Rango de entrada |
Resolución | Analógico Rango de entrada |
Resolución | |||||||
10 a 10 V | 625 μV | 0 a 20 mA | 1,25 μA | ||||||||
0 a 5 V | 312,5 μV | 4 a 20 mA | 1,25 μA | ||||||||
1 a 5 V | 312,5 μV | -20 a 20 mA | 2,5 μA | ||||||||
-10 a 10 V | 1250 μV | ||||||||||
FX5-4AD | 4 ch | Entrada salida analógica |
-10 to +10 V DC (Input resistance 400 kΩ or more) |
-20 to +20 mA DC (Input resistance 250 Ω) |
○ | *1 ○ |
○ | × | |||
Input characteristics, resolución |
Analógico Rango de entrada |
Resolución | Analógico Rango de entrada |
Resolución | |||||||
0 a 10 V | 312,5 μV | 0 a 20 mA | 625 nA | ||||||||
0 a 5 V | 156,25 μV | 4 a 20 mA | 500 nA | ||||||||
1 a 5 V | 125 μV | -20 a +20 mA | 625 nA | ||||||||
-10 to +10 V | 312,5 μV | ||||||||||
Configuración del rango de usuario |
125 μV | Configuración del rango de usuario |
500 nA | ||||||||
FX5-8AD | 8 ch | Entrada salida analógica |
-10 a 10 V CC (Input resistance 1 MΩ) |
-20 to +20 mA DC (Input resistance 250 Ω) |
○ | *1 ○ |
○ | × | |||
Input characteristics, resolución |
Analógico Rango de entrada |
Resolución | Analógico Rango de entrada |
Resolución | |||||||
0 a 10 V | 312,5 μV | 0 a 20 mA | 625 nA | ||||||||
0 a 5 V | 156,25 μV | 4 a 20 mA | 500 nA | ||||||||
1 a 5 V | 125 μV | -20 a +20 mA | 625 nA | ||||||||
-10 to +10 V | 312,5 μV | ||||||||||
FX3U-4AD | 4 ch | Entrada salida analógica |
-10 to +10 V DC (input resistance 200 kΩ) |
-20 to +20 mA DC, 4 a 20 mA (Input resistance 250 Ω) |
*2 ○ Máx. 6 to 8 modules *3 |
*2 ○ Máx. 6 módulos |
× | × | |||
Resolución | 0,32 mV (20 V×1/64000) |
1,25 μA (40 mA×1/32000) |
- *1FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is necessary to connect to the FX5UC CPU module.
- *2When connecting to FX5U or FX5UC, FX5-CNV-BUS or FX5-CNV-BUSC is required. Select one according to the system configuration.
- *3When FX3U-1PSU-5V is used, Max. is 8 modules. When FX3U-1PSU-5V is not used, Max. is 6 modules.
Analog output devices (D/A conversion)
Modelo | Especificaciones de salida | Compatible CPU module | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de canales | Artículo | Voltaje de salida | Corriente de salida | FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||
FX5U CPU module | 1 ch | Salida salida analógica |
0 a 10 V CC (External load resistance value 2 kΩ to 1 MΩ) |
- | - | - | - | - | |||
Resolución | 2,5 mV | - | |||||||||
FX5-4DA-ADP | 4 ch | Salida salida analógica |
-10 to +10 V DC (External load resistance value 1 kΩ to 1 MΩ) |
De 0 a 20 mA CC (External load resistance value 0 to 500 Ω) |
○ Máx. 4 módulos |
○ Máx. 4 módulos |
○ Máx. 2 módulos |
○ Máx. 4 módulos |
|||
Output characteristics, resolución |
Analógico Rango de salida |
Resolución | Analógico Rango de salida |
Resolución | |||||||
0 a 10 V | 625 μV | 0 a 20 mA | 1,25 μA | ||||||||
De 0 a 5 V | 312,5 μV | ||||||||||
De 1 a 5 V | 250 μV | 4 a 20 mA | 1 μA | ||||||||
-10 a 10 V | 1250 μV | ||||||||||
FX5-4DA | 4 ch | Salida salida analógica |
-10 to +10 V DC (External load resistance value 1 kΩ to 1 MΩ) |
De 0 a 20 mA CC (External load resistance value 0 to 500 Ω) |
○ |
*1 ○ |
○ |
× |
|||
Output characteristics, resolución |
Analógico Rango de salida |
Resolución | Analógico Rango de salida |
Resolución | |||||||
0 a 10 V | 312,5 μV | 0 a 20 mA | 625 nA | ||||||||
0 a 5 V | 156,3 μV | ||||||||||
1 a 5 V | 125 μV | 4 a 20 mA | 500 nA | ||||||||
-10 to +10 V | 312,5 μV | ||||||||||
Configuración del rango de usuario |
312,5 μV | Configuración del rango de usuario |
500 nA | ||||||||
FX3U-4DA | 4 ch | Salida salida analógica |
-10 to +10 V DC (external load resistance value 1 kΩ to 1 MΩ) |
0 to 20 mA DC, De 4 a 20 mA CC (External load resistance value 500 Ω or less) |
*2 ○ Máx. 6 to 8 modules *3 |
*2 ○ Máx. 6 módulos |
× |
× |
|||
Resolución | 0,32 mV (20 V × 1/64000) |
0,63 μA (20 mA × 1/32000) |
- *1When connecting to FX5UC, FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is required.
- *2When connecting to FX5U or FX5UC, FX5-CNV-BUS or FX5-CNV-BUSC is required. Select one according to the system configuration.
- *3When FX3U-1PSU-5V is used, Max. is 8 modules. When FX3U-1PSU-5V is not used, Max. is 6 modules.
Analog input/output devices
Modelo | Input/output specifications | Compatible CPUmodule | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de canales | Artículo | Voltage input/output | Current input/output | FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||
FX5-4A-ADP | Entrada: 2 ch Salida: 2 ch |
Entrada salida analógica |
-10 to +10 V DC (Input resistance 1 MΩ) |
-20 to +20 mA DC (Input resistance 250 Ω) |
*1 ○ Máx. 4 módulos |
*1 ○ Máx. 4 módulos |
○ Máx. 2 módulos |
*1 ○ Máx. 4 módulos |
|||
Input characteristics, resolución |
Analógico Rango de entrada |
Resolución | Analógico Rango de entrada |
Resolución | |||||||
0 a 10 V | 625 μV | 0 a 20 mA | 1,25 μA | ||||||||
0 a 5 V | 312,5 μV | 4 a 20 mA | 1,25 μA | ||||||||
1 a 5 V | 312,5 μV | -20 a +20 mA | 2,5 μA | ||||||||
-10 to +10 V | 1250 μV | ||||||||||
Rango de salida | -10 to +10 V DC (External load resistance value 1 kΩ to 1 MΩ) |
De 0 a 20 mA CC (External load resistance value 0 to 500 Ω) |
|||||||||
Output characteristics, resolución |
Analógico Rango de salida |
Resolución | Analógico Rango de salida |
Resolución | |||||||
0 a 10 V | 625 μV | 0 a 20 mA | 1,25 μA | ||||||||
0 a 5 V | 312,5 μV | ||||||||||
1 a 5 V | 250 μV | 4 a 20 mA | 1 μA | ||||||||
-10 to +10 V | 1250 μV |
- *1For FX5-4A-ADP with serial number 223 **** or earlier, maximum 2 modules.
Input device for temperature sensor
Modelo | Número of canales |
Available sensor | Especificaciones de entrada | Compatible CPU module | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Temperature input | FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||||
FX5-4AD-PT-ADP | 4 ch | Usable resistance temperature detector Pt100 Ni100 |
Entrada salida analógica |
[Typical example] Pt100: -200 to +850˚C Ni100: -60 to +250˚C |
○ Máx. 4 módulos |
○ Máx. 4 módulos |
○ Máx. 2 módulos |
○ Máx. 4 módulos |
|
Resolución | 0.1˚C | ||||||||
FX5-4AD-TC-ADP | 4 ch | Termopar K, J, T, B, R, S |
Entrada salida analógica |
[Typical example] K type: -200,0 to 1200˚C J type: -40,0 to 750˚C |
○ Máx. 4 módulos |
○ Máx. 4 módulos |
○ Máx. 2 módulos |
○ Máx. 4 módulos |
|
Resolución | 0,1 to 0.3˚C (depending on the sensor used) |
||||||||
FX5-8AD | 8 ch | Usable resistance temperature detector Pt100 Ni100 |
Entrada salida analógica |
[Typical example] Pt100: -200 to +850˚C Ni100: -60 to +250˚C |
○ | *1 ○ |
○ | × | |
Resolución | 0.1˚C | ||||||||
Termopar K, J, T, B, R, S |
Entrada salida analógica |
[Typical example] K type: -270,0 to 1200˚C J type: -40,0 to 750˚C |
|||||||
Resolución | 0,1 to 0.3˚C (depending on the sensor used) |
||||||||
FX5-4LC | 4 ch | Platinum resistance thermometer sensor Pt100, JPt100, Pt1000 |
Entrada salida analógica |
[Typical example] 3-wire Pt100: -200 to 600˚C 3-wire JPt100: -200 to 500˚C 2-wire/3-wire Pt1000: -200,0 to 650.0˚C |
○ | *1 ○ |
○ | × | |
Resolución | 0.1˚C or 1˚C (depending on the sensor used) |
||||||||
Termopar K, J, R, S, E, T, B, N JIS C 1602-1995, PLⅡ, W5Re/W26Re, U, L |
Entrada salida analógica |
[Typical example] K type: -200,0 to 1300˚C J type: -200,0 to 1200˚C |
|||||||
Resolución | 0.1˚C or 1˚C (depending on the sensor used) |
||||||||
Entrada de microvoltaje | Entrada salida analógica |
0 to 10 mV DC 0 to 100 mV DC |
|||||||
Resolución | 0,5 μV or 5,0 μV (depending on the sensor used) |
||||||||
FX3U-4LC | 4 ch | Platinum resistance thermometer sensor Pt100, JPt100, Pt1000 |
Entrada salida analógica |
[Typical example] 3-wire Pt100: -200 to 600˚C 2-wire/3-wire Pt1000: -200,0 to 650.0˚C |
*2 ○ Máx. De 6 a 8 tipo bloque *3 |
*2 ○ Máx. 6 módulos |
× | × | |
Resolución | 0.1˚C or 1˚C (depending on the sensor used) |
||||||||
Termopar K/J/R/S/E/T/B/ N/PLII/W5Re/ W26Re/U/L type |
Entrada salida analógica |
[Typical example] K type: -200,0 to 1300˚C J type: -200,0 to 1200˚C |
|||||||
Resolución | 0.1˚C or 1˚C (depending on the sensor used) |
||||||||
Low voltage input | Entrada salida analógica |
0 to 10 mV DC 0 to 100 mV DC |
|||||||
Resolución | 0,5 μV or 5,0 μV (depending on the sensor used) |
- *1FX5-CNV-IFC or FX5-C1PS-5V is necessary to connect to the FX5UC CPU module.
- *2When connecting to FX5U or FX5UC, FX5-CNV-BUS or FX5-CNV-BUSC is required. Select one according to the system configuration.
- *3When FX3U-1PSU-5V is used, Max. is 8 modules. When FX3U-1PSU-5V is not used, Max. is 6 modules.