-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Productos
Programmable Controllers MELSEC iQ-F Series
All-in-one programmable controllers from stand-alone use to networked system applications.
This series will bring your business to the next level of industry, designed based on the concepts of outstanding performance, superior drive control, compatibility with IoT, and user centric programming.
Fuente de alimentación, CPU y unidad principal de E/S todo en uno. Las funciones integradas incluyen contadores de alta velocidad, salidas de posicionamiento, Ethernet y ranura para la tarjeta SD.
Both I/O modules with built-in power supply and without power supply available in various I/O sizes and configurations.
Options for analog inputs and outputs, temperature sensor inputs, and temperature control. También se pueden conectar los módulos de función inteligente analógica de la serie FX3.
Simple motion module supporting SSCNET III/H. También se pueden conectar los módulos de salida de pulsos de la serie FX3.
CC-Link IE Field Network intelligent device station module. Módulos de comunicación RS-232, RS-485 y RS-422. También se puede conectar el módulo principal CC-Link de la serie FX3.