¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Software de la interfaz del mecanismo FR-Configurator2

Encuentre un distribuidor local

Software de la interfaz del mecanismo FR-Configurator2

FR-Configurator2 es una herramienta de software versátil que ofrece una interfaz intuitiva, la cual le ahorra tiempo valorable de programación e instalación de la aplicación. Los usuarios pueden ver y establecer las listas de parámetros del VFD rápidamente, depurar programas, comprobar diagnósticos y realizar funciones de monitoreo del sistema convenientemente desde su OC, reduciendo el tiempo de inactividad cuando son necesarios cambios para el VFD.

VFD de FR-Configurator

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave
  • Acceso a los parámetros: simplifica el proceso de puesta en servicio al mostrar los parámetros, funciones y rangos de valor fácilmente en el momento de editar.
  • Capacidades gráficas y captura de datos: ofrece una función gráfica fácil de usar para monitorear datos complejos y para el rendimiento de la máquina. Los datos se pueden revisar en tiempo real para minimizar el tiempo de inactividad.
  • Monitoreo de lotes: vea y muestre artículos monitoreados de forma conveniente en un grupo desde un inversor en red o conectado, lo que simplifica el proceso de solución de problemas.
  • Comprobación del funcionamiento: una herramienta manual que permite que el inversor pueda configurarse u operarse en una frecuencia deseable y simplificar la puesta en servicio.
  • Desarrollador: esta función favorable permite que los programas secuenciales se creen y carguen en el VFD como una solución para descentralizar el sistema de control. Los inversores de la serie 800 se pueden personalizar libremente para ajustarse a las especificaciones de la máquina o del cliente.
  • Conversión antigua del mecanismo: la conversión del parámetro de un solo paso ofrece una simple transición de un clic al migrar al nuevo VFD de la serie 800, lo que ahorra tiempo y esfuerzo valuables.
alimento

Mantenimiento y diagnóstico
Los usuarios pueden configurar fácilmente los gráficos detallados y cuadros de tiempo para ayudar en la revisión de datos complejos desde el mecanismo. Los datos de señal digital y analógica de alta velocidad pueden ser capturados, revisados y compartidos con otros usuarios de FR-Configurator2.

FRCON2

Parámetros del mecanismo y del sistema
Acceda a los parámetros del mecanismo de diversas formas, incluidas: por número de parámetro, grupo funcional y listas definidas por el usuario. Esto permite a los clientes ver datos de forma que sea conveniente y fácil de comprender.

FRCONFIG_SCREENS

Ajuste del motor e instalación del mecanismo
Realice un ajuste del motor (en línea y fuera de línea) e instalación del mecanismo utilizando los parámetros o asistentes de configuración para minimizar el proceso de puesta en funcionamiento o maximizar el rendimiento del motor.

FRCON2 v4

Libertad para personalizar
Ya sean expertos o inexpertos con los VFD y softwares de puesta en servicio, los usuarios pueden personalizar los datos de instalación/monitoreo fácilmente con el número de parámetro, grupo funcional o listado creado específicamente para el usuario.

Entorno de control de secuencias
El programa FR-Developer (entorno de control de secuencias) se incluye con FR-Configurator2 de modo que no hay necesidad de comprar o administrar ningún título de software adicional. Los usuarios pueden acceder a este entorno para crear una lógica de control compleja o bloques de funciones simples para que se ejecute el mecanismo.

FRCON2 v3

Detalles del producto

Número de modelo

Descripción

Artículo en existencias

CONFIGURADOR DE FR

software de configuración de VFD, 700 unidades de la serie

S

FR-CONFIGURATOR2

software de configuración de VFD, únicamente unidades de la serie A800 y F800

S


Descargar el software de ahorro energético F800 Encontrar un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink Web Software