fa_logo

Robots

Serie RV-SQ (Plataforma iQ)

mini_hero_banner

Información de la serie RV-SQ heredada

Antecedentes: Lanzada por primera vez en 2009, la serie RV-SQ fue la primera plataforma de robot en ofrecer la integración del PLC iQ así como muchas otras características de avanzada. Capaz de programar con lenguajes tan recientes como el MELFA Basic V. La serie RV-SQ podía funcionar en una amplia gama de aplicaciones. La serie RV-SQ fue reemplazada por la serie RV-FQ.

Ciclo de vida: Presentado (2009); discontinuado (2013)

Vida útil: El servicio de reparación se seguirá prestando hasta 2021 o hasta que ya no queden disponibles piezas/componentes.

Robot de la serie RV-SQ heredada

Información sobre migración

La serie RV-SQ ha sido reemplazada por la serie RV-FQ. Aunque la serie RV-FQ ofrece unidades similares en tamaño y montaje que la serie RV-SQ, hay variaciones leves que tienen que ser acomodadas para montar los robots de la serie RV-FQ en las locaciones existentes y con las herramientas existentes. Todos los programas de los robots de la serie RV-SQ se pueden usar en las unidades de la serie RV-FQ. Aconsejamos a los clientes que se comuniquen con su oficina de Mitsubishi Electric local o punto de venta autorizado para obtener más información.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software