Serie RV-SD
Antecedentes: Lanzada por primera vez en 2009, la serie RV-SD era capaz de programar con lenguajes tan recientes como el MELFA Basic V. La serie RV-SD podía funcionar en una amplia gama de aplicaciones. La serie RV-SD fue reemplazada por la serie RV-FD.
Ciclo de vida: Presentado (2009); discontinuado (2013)
Vida útil: El servicio de reparación se seguirá prestando hasta 2021 o hasta que ya no queden disponibles piezas/componentes.
Información sobre la migración: La serie RV-SD ha sido reemplazada por la serie RV-FD. Aunque la serie RV-FD ofrece unidades similares en tamaño y montaje que la serie RV-SD, hay variaciones leves que tienen que ser acomodadas para montar los robots de la serie RV-FD en las locaciones existentes y con las herramientas existentes. Todos los programas de los robots de la serie RV-SD se pueden usar en las unidades de la serie RV-FD. Aconsejamos a los clientes que se comuniquen con su oficina de Mitsubishi Electric local o punto de venta autorizado para obtener más información.