fa_logo

Robots

Serie RH-SQHR (Plataforma iQ)

mini_hero_banner

Información de la serie RH-SQHR heredada

Antecedentes: Lanzada por primera vez en 2009, la serie RH-SQHR era capaz de programar con lenguajes tan recientes como el MELFA Basic V. La serie RH-SQHR podía funcionar en una amplia gama de aplicaciones. La serie RH-SQHR fue reemplazada por la serie RH-FQHR.

Ciclo de vida: Presentado (2009); discontinuado (2013)

Vida útil: El servicio de reparación se seguirá prestando hasta 2020 o hasta que ya no queden disponibles piezas/componentes.

Robot de la serie RH-SQHR heredada

Información sobre migración

La serie RH-SQHR ha sido reemplazada por la serie RH-FQHR. La serie RH-FQHR es idéntica en tamaño y montaje a la serie RH-SDHR, por lo tanto, los soportes, las herramientas y las opciones de brazo de robot existentes pueden ser usadas por los robots de la serie RH-FQHR. Todos los programas de los robots de la serie RH-SQHR se pueden usar en las unidades de la serie RH-FQHR. Aconsejamos a los clientes que se comuniquen con su oficina de Mitsubishi Electric local o punto de venta autorizado para obtener más información.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software