Serie RH-SDHR
Antecedentes: Lanzada por primera vez en 2009, la serie RH-SDHR era capaz de programar con lenguajes tan recientes como el MELFA Basic V. La serie RH-SDHR podía funcionar en una amplia gama de aplicaciones. La serie RH-SDHR fue reemplazada por la serie RH-FDHR.
Ciclo de vida: Presentado (2009); discontinuado (2013)
Vida útil: El servicio de reparación se seguirá prestando hasta 2020 o hasta que ya no queden disponibles piezas/componentes.
Información sobre la migración: La serie RH-SDHR ha sido reemplazada por la serie RH-FDHR. La serie RH-FDHR es idéntica en tamaño y montaje a la serie RH-SDHR, por lo tanto, los soportes, las herramientas y las opciones de brazo de robot existentes pueden ser usadas por los robots de la serie RH-FDHR. Todos los programas de los robots de la serie RH-SDHR se pueden usar en las unidades de la serie RH-FDHR. Aconsejamos a los clientes que se comuniquen con su oficina de Mitsubishi Electric local o punto de venta autorizado para obtener más información.