Serie RH-SDH
Antecedentes: Lanzada por primera vez en 2009, la serie RH-SDH era capaz de programar con lenguajes tan recientes como el MELFA Basic V. La serie RH-SDH podía funcionar en una amplia gama de aplicaciones. La serie RH-SDH fue reemplazada por la serie RH-FDH.
Ciclo de vida: Presentado (2009); discontinuado (2013)
Vida útil: El servicio de reparación se seguirá prestando hasta 2020 o hasta que ya no queden disponibles piezas/componentes. (2018 para RH-18SDH)
Información sobre la migración: La serie RH-SDH ha sido reemplazada por la serie RH-FDH. Aunque la serie RH-FDH ofrece unidades similares en tamaño y montaje que la serie RH-SDH, hay variaciones leves que tienen que ser acomodadas para montar los robots de la serie RH-FDH en las locaciones existentes y con las herramientas existentes. Todos los programas de los robots de la serie RH-SDH se pueden usar en las unidades de la serie RH-FDH. Aconsejamos a los clientes que se comuniquen con su oficina de Mitsubishi Electric local o punto de venta autorizado para obtener más información.