Series AnS y QnAS
Antecedentes: La serie AnS & QnAS se lanzó en 1990 y ha servido como controlador lógico programable confiable para muchos clientes por más de 20 años. En muchos casos, los sistemas instalados en los comienzos del ciclo de vida del producto continúan en uso diario en la actualidad. A pesar de la continua utilidad y la elevada confiabilidad, es momento de considerar una transición ya que muchos de estos sistemas han alcanzado la vida útil estimada.
Ciclo de vida: Presentado (1990); discontinuado (2014)
Vida útil: Los servicios de reparación de los productos de las series AnS y QnAS continuarán hasta el 2021 o hasta que ya no haya piezas y componentes disponibles.
Información sobre la migración: Las series AnS y QnAS son reemplazadas por la serie Q. En la mayoría de los casos, hay una configuración equivalente de la serie Q que ofrecerá las mismas capacidades. Existe una variedad de herramientas adaptadoras que le ayudarán en la transición. Para ver los detalles completos de los pasos necesarios para la transición a un sistema de la serie Q, póngase en contacto con la oficina local de Mitsubishi o el punto de venta para analizar las opciones disponibles.
Información sobre la transición de la serie Ans: Para encontrar los manuales y otra documentación respecto a la transición de la serie Ans, asegúrese de haberse registrado en este sitio web y seleccione "Manuales" o "Todo el contenido" bajo la columna Recursos del producto a la derecha de esta página. ¿Tiene alguna pregunta, comentario o inquietud con respecto a la transición de la serie A? Comuníquese con nosotros en tsg@meau.com
Descargue aquí la Herramienta de conversión AQ