Controladores programables
Series A y QnA
Información de los controladores programables A y QnA heredados
Antecedentes: Las series A y QnA fueron lanzadas por primera vez en 1985 y han servido como excelentes controladores lógicos programables para muchos clientes durante aproximadamente 30 años. El ciclo de vida sumamente largo del producto es una evidencia de la calidad y confiabilidad de los sistemas de controladores de Mitsubishi Electric.
Ciclo de vida: Presentado (1985); discontinuado (2006)
Vida útil: Los servicios de reparación de los productos de las series A y QnA continuarán hasta el 2013 o hasta que ya no haya piezas y componentes disponibles.
Información sobre migración
Las series A y QnA son reemplazadas por la serie iQ-R. Generalmente se dispone de una configuración equivalente de la serie iQ-R que ofrece las mismas capacidades. Existe una variedad de herramientas adaptadoras que le ayudarán en la transición. Para obtener detalles completos sobre los pasos necesarios para la transición a un sistema de la serie iQ-R, comuníquese con la oficina local de Mitsubishi o el punto de venta siguiente para analizar las opciones disponibles.
Información sobre la transición de la serie AnS
Para encontrar manuales y otra documentación sobre la transición de la serie A, asegúrese de iniciar sesión en este sitio web y seleccione “Base de conocimientos” en la sección Recursos a continuación. ¿Tiene alguna pregunta, comentario o inquietud con respecto a la transición de la serie A? Comuníquese con nuestro grupo de asistencia técnica.