Inversores/Variadores de frecuencia (VFD)
Mecanismo U100
Información de la serie U100 heredada
Antecedentes: El U100 fue el antecesor del S500, estaba limitado a 1,5kW y tenía modelos tanto para monofase como trifase.
Ciclo de vida: Presentado (1993); discontinuado (2000)
Vida útil: El servicio de reparación no está disponible.
Información sobre migración
La serie D700 es el reemplazo más adecuado. Recomendamos a los clientes que se comuniquen con el punto de ventas o con la oficina de Mitsubishi local para discutir las opciones disponibles.