Serie A700
Contexto: La serie FR-A700 se lanzó en 2006 como sucesora de la serie FR-A500. La serie A700 estaba disponible en una cantidad de configuraciones y voltajes, de 200, 400 y 600 V. Esta serie ha sido retirada y reemplazada por la serie FR-A800, que actualmente está disponible.
Tenga en cuenta que: Los modelos FR-A701 con funciones de regeneración de potencia integrada y los modelos FR-A770 (690 V) seguirán estando disponibles hasta que se presente un reemplazo adecuado.
Vida útil: Presentado (2006); discontinuado (2016)
Información sobre la migración: La serie FR-A800 es una opción adecuada para reemplazo en la mayoría de los casos. Para capacidades mayores de 125, 450 y 300 HP (200, 400 y 600 V respectivamente), hay cambios de diseño y dimensión para tener en cuenta. Consulte a su representante local de Mitsubishi para conocer las opciones.
Notas importantes: Los números de partes para la serie FR-A800 se basan en el valor nominal ‘SLD’ de las unidades y los obturadores de enlace de CC para mayores capacidades (más de 60, 75 y 100 HP [200, 400 y 600 V respectivamente]) se venden por separado para cumplir mejor los requisitos actuales. Consulte el sitio web del producto FR-A800, la guía de bolsillo L-VH-04063 y el anuncio sobre el ciclo de vida PLA-004 para más detalles.