Inversores/Variadores de frecuencia (VFD)
Serie A500
Información de la serie A500 heredada
Antecedentes: Lanzado por primera vez en 1997, el A500 fue el sucesor del A200E, representando la 3ra generación de variadores digitales y fue el último variador de uso general con la carcasa plástica blanca. Fue el 1er inversor disponible en tamaños grandes, hasta 1500HP. La versión de 575V, el A560, estuvo disponible hasta varios meses después de la fecha de discontinuación oficial, hasta el lanzamiento del A760.
Ciclo de vida: Presentado (abril de 1997); discontinuado (octubre de 2005)
Vida útil: El servicio de reparación no está disponible.
Información sobre migración
La serie A800 es el reemplazo más apropiado. Recomendamos a los clientes que se comuniquen con el punto de ventas o con la oficina de Mitsubishi local para discutir las opciones disponibles.