Servo de AC
MR-J
Información del servo MR-J heredado
Antecedentes: Lanzada hace más de 25 años, la serie MR-J es la línea insignia de Mitsubishi Electric de servosistemas de alto rendimiento.
Ciclo de vida útil: Presentado (1988); discontinuado (2000)
Vida útil: El servicio está disponible desde noviembre de 2008.
Información sobre migración
Los clientes que todavía usan los motores y los amplificadores MR-J deben migrar a las nuevas líneas de productos de amplificadores servo MR-J4 y de servomotores HG. Consulte la tabla a continuación para conocer el reemplazo sugerido. Antes de tomar las decisiones finales, le recomendamos que se comunique con la oficina local de Mitsubishi Electric para confirmar todas las especificaciones.
| Amplificadores y motores | |||
|---|---|---|---|
|
Serie MR-JN Producto discontinuo |
Serie MR-J4 Reemplazo sugerido |
||
| MR-J-10A(1) | HA-FE053(B) | MR-J4-10A(1) | HG-KR053(B) |
| HA-FE13(B) | HG-KR13(B) |
||
| MR-J-20A(1) | HA-FE23(B) | MR-J4-20A(1) | HG-KR23(B) |
| MR-J-40A(1) | HA-FE33(B) | MR-J4-40A(1) | HG-KR43(B) |
| HA-FE43(B) | HG-KR43(B) | ||
| MR-J-60A | HA-FE63(B) | MR-J4-70A | HG-KR73(B) |
| MR-J-10MA(1) | HA-ME053(B) | MR-J4-10A(1) | HG-MR053(B) |
| HA-ME13(B) | HG-MR13(B) | ||
| MR-J-20MA(1) | HA-ME23(B) | MR-J4-20A(1) | HG-MR23(B) |
| MR-J-40MA(1) | HA-ME43(B) | MR-J4-40A(1) | HG-MR43(B) |
| MR-J-70MA | HA-ME73(B) | MR-J4-70A | HG-MR73(B) |
| MR-J-70A | HA-SE52(B) | MR-J4-60A | HG-SR52(B) |
| HA-SE53(B) | HG-SR52(B) | ||
| MR-J-100A | HA-SE81(B) | MR-J4-100A | HG-SR81(B) |
| HA-SE102(B) | HG-SR102(B) | ||
| HA-SE103(B) | HG-SR102(B) | ||
| HA-SE121(B) | MR-J4-200A | HG-SR121(B) | |
| MR-J-200A | HA-SE152(B) | MR-J4-200A | HG-SR152(B) |
| HA-SE153(B) | HG-SR152(B) | ||
| HA-SE201(B) | HG-SR201(B) | ||
| HA-SE202(B) | HG-SR202(B) | ||
| HA-SE203(B) | HG-SR202(B) | ||
| MR-J-350A | HA-SE301(B) | MR-J4-350A | HG-SR301(B) |
| HA-SE352(B) | HG-SR352(B) | ||
| HA-SE353(B) | HG-SR352(B) | ||