MR-H
Antecedentes: La línea de productos MR-H (AN/BN) fue usada como amplificador de eje único de alto rendimiento con un procesador RISC de 32-bit de alto rendimiento y una respuesta de frecuencia de 200Hz. Este amplificador fue usado en aplicaciones que requerían de tiempos de configuración cortos y gran precisión. El servoamplificador MR-H se usó con múltiples tecnologías líderes en la industria y era ideal para una gran variedad de aplicaciones que incluyen mesas giratorias, alimentadores de bobina, insertadores (mesa x-y), herramientas de mecanizado, transportadoras que requieren de un control sumamente estable.
Ciclo de vida: Presentado (1993); discontinuado (2005)
Vida útil: El servicio de reparación para los productos MR-H estuvo disponible hasta 11/2012.
Información sobre la migración: Las series MR-J4 y HG se integran perfectamente con sus activos de fabricación existentes, y aseguran una transición uniforme para la velocidad y beneficios de costo de la tecnología líder de vanguardia. Para obtener información acerca de cómo obtener un mayor rendimiento de la máquina y ahorros de costos con migración, visite nuestra base de conocimiento o seleccione el enlace debajo.
Para documentación relacionada con migración, haga clic aquí.