Industrias
Oil and Gas Industry
- Automotriz y neumáticos
- Batería
- HVAC comercial
- Comercio electrónico
- Fabricación de electrónicos
- Food & Beverage Industry
- Ciencias vivas
- Logística
- Herramienta de máquina
- Manipulación de materiales
- Dispositivos médicos
- Metales
- Minería
- Aceite y gas
- Maquinaria de semiconductores
- Aguas y aguas residuales
Las soluciones robustas y completas de Mitsubishi Electric optimizan la automatización estándar en la industria de petróleo y gas.
Los avances tecnológicos para la industria del petróleo y gas siguen en constante evolución. Igualmente, Mitsubishi Electric se distingue por sus productos eléctricos y de automatización de primer nivel. Nuestra oferta incluye una gama de tecnologías orientadas a resolver los desafíos complejos que enfrenta la industria, como la optimización de procesos técnicos, la eficiencia energética y una mayor automatización de las instalaciones del sector de petróleo y gas.
Automatización local
En la industria del petróleo y gas, las estaciones de automatización local para distintas unidades de proceso son ampliamente utilizadas en los sistemas SCADA; sin embargo, estas estaciones locales, que cuentan con un número limitado de canales de entrada/salida, frecuentemente se ubican a cientos de kilómetros de distancia de la sala de control central.
Mitsubishi Electric ofrece una extensa línea de equipos para proporcionar la solución de automatización local ideal para una variedad de necesidades. Por ejemplo, nuestro PLC compacto, diseñado para sistemas con un número limitado de señales, ayuda a reducir los costos del sistema. También ofrecemos equipos de comunicación altamente confiables, optimizados para el monitoreo remoto.
Aplicaciones principales de nuestros productos:
- - Sitios de pozos de gas y petróleo
- - Separadores de pruebas
- - Módulos de inyección de productos químicos
- - Sistemas de mantenimiento en instalaciones de captación de agua y de presión de depósitos
- - Estaciones de bombas y compresores
- - Subestaciones de transformadores
- - Instalaciones de calderas independientes
- - Instalaciones controladas para telemetría de ductos
- - Estaciones de protección catódica para ductos
Características de las estaciones de automatización locales
- - Cantidad limitada de canales de entrada y salida (E/S), generalmente no más de 200
- - Plataforma de hardware rentable
- - Perfecta integración de los sistemas de control locales en el sistema de automatización central y el CCR mediante protocolos de comunicación abiertos
Configuración del sistema
Automatización de instalaciones
Los complejos de petróleo y gas comprenden una serie de unidades de proceso y estaciones interconectadas ubicadas en áreas de procesamiento individuales. Las instalaciones cuentan con una amplia variedad de equipos de control y actuadores. Sus señales se enrutan directamente al sistema de E/S del controlador central.
Normalmente, el proceso es continuo, por lo que la plataforma de hardware de automatización debe cumplir con altos requisitos de rendimiento, escalabilidad y confiabilidad que satisfagan las demandas del sistema de control de nuestros productos.
Aplicaciones principales de nuestros productos:
- - Estaciones de bombas impulsoras
- - Unidades iniciales de separación de agua
- - Unidades de tratamiento de petróleo
- - Estaciones centrales de recolección
- - Unidades de tratamiento de gas
- - Estaciones de bombeo de petróleo
- - Parques de tanques
- - Estaciones compresoras de gas
Características de las estaciones de automatización locales
- - Gran cantidad de señales de E/S en el sistema de control, de cientos a miles
- - Además, un gran número de señales analógicas (sensores de presión, temperatura, flujo y nivel)
- - Gran cantidad de bucles de control de PID (p. ej., para el control de nivel en separadores)
- - Operación continua de los procesos gracias a la redundancia de los componentes de hardware del sistema
Configuración del sistema
¿Por qué elegir Mitsubishi Electric?
Las soluciones integrales de Mitsubishi Electric para la industria del petróleo y gas ofrecen beneficios sin precedentes. Estas ventajas brindan comodidad y facilidad de uso a los clientes, al tiempo que aseguran el funcionamiento continuo y eficiente de sus negocios.
1. ¿Qué es el estado del equipo?
La implementación de un sistema de control apropiado asegura la estabilidad de los parámetros del proceso durante la descarga y los traslados en el sitio, lo que conduce a una reducción significativa en el riesgo de errores de los operadores. La implementación de un sistema de control moderno amplía la capacidad diagnóstica del equipo y ofrece indicaciones claras y registro de fallas del sistema y de situaciones de emergencia. Nuestra solución de automatización para depósitos de almacenamiento ha demostrado ser confiable, funcional y universal.
2. Equipo altamente confiable
Para las plantas que tienen horarios extendidos de operación, ofrecemos productos altamente confiables, que incluyen PLC redundantes para equipos críticos que requieren funcionamiento ininterrumpido. También ofrecemos PLC redundantes que han obtenido la certificación en la norma internacional de seguridad IEC 61508 SIL 2*1 de TÜV Rheinland®, lo que permite la creación de sistemas más estables y altamente confiables.
3. Bajo consumo energético
La capacidad de ahorro energético es un factor clave para mejorar la eficiencia de los equipos de producción. Ofrecemos inversores con control avanzado de excitación óptima, una función de ajuste automático fuera de línea y características similares de ahorro de energía para optimizar el funcionamiento de bombas, compresores y otros equipos. Es posible combinarlos con varios tipos de motores, incluidos los motores IPM, para una amplia gama de usos dentro de la industria del petróleo y gas.
4. Monitoreo de equipos remotos
El equipo de producción de petróleo y gas se distribuye en un amplio espectro de actividades, desde la exploración hasta la distribución. Para ofrecer una solución, nuestra Unidad Terminal Remota permite el monitoreo centralizado de pozos de petróleo dispersos y distantes o subsistemas de oleoductos. Compatible con DNP3.0 e IEC60870, así como con otros protocolos requeridos para manejar equipos remotos, al integrar subsistemas con monitoreo centralizado, ayuda a los usuarios a lograr una mayor eficiencia en la gestión remota.