Servomotores

Gmotor

Los servos serie G actuales, así como los modelos anteriores, son reconocidos mundialmente como los productos elegidos en motores de accionamiento de alta función para equipos de costura industrial. La nueva serie G es compatible con todos los fabricantes de máquinas de puntos cadena y puntos de cadeneta. En el menú de instalación, simplemente seleccione el modelo de máquina o personalice la definición de parámetros de los diversos modos de programa. Las entradas y salidas adicionales son opciones estándar que permiten una conexión fácil entre la máquina y los periféricos agregados sin usar un PLC.

Serie G

El servo de la serie G actual de alta función se puede utilizar como motor de accionamiento de la máquina para todos los equipos de costura de punto cadena y punto de cadeneta. Algunas de las nuevas funciones incluyen la reducción en el tamaño del motor, la unidad de palanca extraíble y el panel de visualización, además de la función de llamada directa del parámetro. La configuración de enchufe y distribución de terminales sigue siendo la misma. Es posible configurar los accesorios acoplables, como los pulsadores controlados por sensores y los sistemas de dobladillos inferiores de las camisetas.

GMotor

Serie F

El servo de la serie F fue uno de los modelos anteriores y se reemplazó con el servo de la serie G.

Fmotor

Series E y ZK

El servo de la serie E fue uno de los modelos anteriores y se reemplazó con el servo de la serie F.

Emotor

Serie H

El servo de la serie H se ha descontinuado y era nuestro motor de accionamiento montado personalizado. Este servo multifunción podía utilizarse en todos los equipos de costura de punto cadena y puntos de cadeneta, y tenía todas las funciones de nuestro anterior servo de la serie F. La tornillería de montaje del motor, la correa de distribución y los engranajes de la correa de distribución no estaban incluidos.

Hmotor

¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Stay Informed
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software