¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Stay Informed
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Serie C de PowerGate para control de bomba comercial y ventilador: NEMA 1

(2/2/2017)

Serie “C” de PowerGate para control de bomba comercial y ventilador: NEMA 1

C1D_Drives_Part_Number_Diagram

Características estándar

  • VFD FR-D700 con control PWM y frecuencia portadora de hasta 14,5 kHz
  • Unidad de parámetros VFD para entrada del teclado numérico y pantalla
  • Circuito de parada de emergencia por disposición para contactos N/C
  • Transformador interno de control
  • Interruptor de control maestro montado en el panel para cambio de derivación (*1)
  • Puntos de separación de conducción para la entrada y salida de alimentación - parte inferior del cerramiento
  • Reactor del enlace de DC para mejor calidad de la alimentación
  • Todo el cableado interno se marca, numera y etiqueta claramente de forma individual
  • Garantía VFD de 5 años, garantía inclusiva completa de 2 para todo el controlador

    Nota 1: Se aplica únicamente a controladores de derivación.


Wiring_Diagram_C1

Sistema de derivación

Tamaño (HP)

Tipo de dispositivo

Clasificación del fusible de desconexión

AIC

Reactor del enlace de CC (*1)

Clasificación de sobrecarga térmica

208-230 V

1

C1-DF2V01BD

6 A

200 kA

4 A 12 mH

1,7 - 2,5 A

2

C1-DF2V02BD

10 A

200 kA

12 A 2,1 mH

5,2 - 8,0 A

3

C1-DF2V03BD

15A

200 kA

12 A 4 mH

9,0 - 13,0 A

5

C1-DF2V05BD

30A

200 kA

18 A 2,75 mH

12,0 - 18,0 A

7,5

C1-DF2V07BD

40 A

200 kA

32A 0.85mH

18-26A

10

C1-DF2V10BD

40 A

200 kA

40A 0.75mH

24-34A

15

C1-DF2V15BD

60A

200 kA

62A 0.32mH

43-65A

460-480 V

1

C1-DF4V01BD

2 A

200 kA

2 A 50 mH

1,7 - 2,5 A

2

C1-DF4V02BD

5 A

200 kA

4 A 12 mH

2,8 - 4,4 A

3

C1-DF4V03BD

6 A

200 kA

9 A 7,5 mH

4,0 - 6,0 A

5

C1-DF4V05BD

15A

200 kA

9 A 7,5 mH

5,2 - 8,0 A

7,5

C1-DF4V07BD

15A

200 kA

18 A 3,7 5mH

9,0 - 13,0 A

10

C1-DF4V10BD

30A

200 kA

18 A 2,75 mH

12,0 - 18,0 A

15

C1-DF4V15BD

40 A

200 kA

25A 1,75 mH

18-26A

20

C1-DF4V20BD

40 A

200 kA

32A 1,62 mH

24-34A


Sistema de no derivación

Tamaño (HP)

Tipo de dispositivo

Clasificación del fusible de desconexión

AIC

Vínculo DC
Reactor (*1)

208-230 V

1

C1-DF2V01BN

6 A

200 kA

4 A 12 mH

2

C1-DF2V02BN

10 A

200 kA

12 A 2,1 mH

3

C1-DF2V03BN

15A

200 kA

12 A 4 mH

5

C1-DF2V05BN

30A

200 kA

18 A 2,75 mH

7,5

C1-DF2V07BN

40 A

200 kA

32A 0.85mH

10

C1-DF2V10BN

40 A

200 kA

40A 0.75mH

15

C1-DF2V15BN

60A

200 kA

62A 0.32mH

460-480 V

1

C1-DF4V01BN

2 A

200 kA

2 A 50 mH

2

C1-DF4V02BN

5 A

200 kA

4 A 12 mH

3

C1-DF4V03BN

6 A

200 kA

9 A 7,5 mH

5

C1-DF4V05BN

15A

200 kA

9 A 7,5 mH

7,5

C1-DF4V07BN

15A

200 kA

18 A 3,7 5mH

10

C1-DF4V10BN

30A

200 kA

18 A 2,75 mH

15

C1-DF4V15BN

40 A

200 kA

25A 1,75 mH

20

C1-DF4V20BN

40 A

200 kA

32A 1,62 mH

Nota 1: Al suministrarse.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software