Soluciones de software CNC
Adaptador IMA
Con el análisis de datos, ingrese a la nueva era de la IIoT y conecte su taller de formas que nunca imaginó que fueran posibles.
Adaptador IMA
El uso de los datos recogidos a partir de su control de CNC, a través de nuestro adaptador analítico de la máquina integrado (IMA), le permite supervisar y analizar activamente su planta de producción en tiempo real. La gerencia y el personal del taller pueden detectar problemas o ineficiencias rápidamente en su línea de producción y actuar para remediar la situación. Notará mejoras en la eficiencia general de los equipos (OEE), junto con un rápido retorno de la inversión (ROI).
MÁS INFORMACIÓN
Los adaptadores IMA de Mitsubishi Electric cumplen con la versión 1,7 del estándar de MTConnect. MTConnect® es un estándar que permite que sus máquinas de CNC y otros equipos eléctricos de distintos fabricantes compartan un “lenguaje” común que permita la supervisión del taller. El adaptador es un paquete de software de solo lectura diseñado para captar los datos NC y enviarlos al agente. El agente formatea los datos según el estándar de MTConnect. Combinado con un software de terceros, los usuarios pueden ver el estado de funcionamiento en tiempo real, recolectar puntos de los datos de transmisión de la actividad de los equipos y extraer patrones de maquinaria y operador a través de la recolección de datos. Los usuarios pueden monitorear las visualizaciones del tablero, establecer umbrales métricos de advertencia o supervisar sus equipos desde una aplicación móvil.
ELEMENTOS DE DATOS RECOPILADOS*
- Modo de controlador
- Programa: nombre, línea, etiqueta de la línea, bloque, encabezado, mensaje, sub, editar, editar nombre
- Conteo de partes: actual, futura
- Modo de ejecución
- Modo del equipo: cargado, rápido, barrenado
- Parada de emergencia
- Activo: modificado, eliminado
- Alarmas/condiciones: traslado, sistema, lógica, movimiento, refrigerante, sistema hidráulico, lubricación y sistema neumático
- Spindle: velocidad, rotación, carga, anulación, dirección, modo, velocidad real y programada
- Eje: posición o ángulo real y programado, carga, velocidad, posición de ruta
- Estado: ejes activos, cargado, rápido, barrenado
- Alimentación: real, dirigida, anulada
- Anulación rápida
- Disponibilidad
- Herramienta: número, en espera, ID, recursos (Tool Manager)
- Bloque único
- Ensayo
*Los artículos de datos que se pueden capturar dependen del modelo de su control y de la capacidad del software del cliente.
BENEFICIOS DEL CLIENTE:
- Una herramienta de comunicación común para todos los equipos - Sin necesidad de contar con un software especializado y registrado que le limite a usar un determinado equipo ni a tener que adquirir varios paquetes de software.
- Adquisición de datos en una única interfaz que sea fácil de leer - Con visualizaciones de tablero, los trabajadores y el departamento de gestión fácilmente pueden ver si cumplen con los objetivos y umbrales establecidos.
- Mejore la eficiencia general de sus instalaciones (OEE) - Según la Asociación para la tecnología de fabricación (AMT), muchos fabricantes que han implementado la visualización de la máquina han notado una mejora del 20% en sus OEE.
- Descripción completa de la actividad en taller para el departamento de gestión - El departamento de gestión puede ver cómo las máquinas funcionan en tiempo real, lo cual permite capturar problemas a tiempo y mejorar la eficiencia total.
- ROI completo de 4 a 6 meses después de la implementación - La implementación de la vigilancia de máquinas es rentable, y aumenta la productividad de su empresa.
*MTConnect es una marca registrada de AMT, la Asociación para la tecnología de fabricación.
MODELOS DE CONTROL DISPONIBLES:
- M800M/L
- M80M/L
- M700M/L
- M70M/L
- Serie Citizen M700
- Serie Citizen M70
- Serie Mori M730
- C70
- C64
¿Cómo comienzo?
Envíe su nombre y su información de contacto y uno de nuestros representantes se comunicará con usted a la brevedad.