control avanzado de bombas
Detalles del controlador de derivación para sistema de bombas FreeFlow
FreeFlow es una solución ideal para aplicaciones de bombeo comunes a las industrias de aguas residuales, petróleo y gas e irrigación profunda de pozos.
FreeFlow - NEMA 3R, NEMA 12
El sistema base incluye:
- Un (1) VFD FR-F800 con programación por teclado
- Filtro de ruido radioeléctrico
- Derivación de 3 o 4 contactores (dependiendo de la potencia) con modo de PRUEBA (TEST)
- Versiones sin derivación, con derivación manual y con derivación automática
- Comunicaciones RS 485: BACnet, MSTP y MODBUS RTU
- HMI Serie GT2500: Pantalla NEMA 3R de 7", pantalla NEMA 12 de 10"
- FX5 PLC
- Los controles estándar del frente del panel incluyen:
- Interruptor manual/apagado/automático (HOA)
- Botón de inicio y parada
- Potenciómetro de velocidad
- Derivación de VFD (VOB)
- Botón pulsador de parada de emergencia
- Sistema de “optimización de energía” de Mitsubishi Electric
- 2 lazos de control PID independientes
- Señal de salida programable de 4 a 20 mA
- Disyuntor UL489 u opción de desconexión con fusible
- Garantía de 2 años del sistema de panel
Opciones:
- 5 % del reactor de entrada (menor a 150 HP)
- Accionamiento VFD doble
- Protocolo de comunicación EtherNet/IP
- Protocolo de comunicación PROFINET
- Derivación de 3 contactores con protección contra sobrecarga y control manual
- Derivación de 3 contactores con protección contra sobrecarga y control automático
- Interruptor para limpieza manual montado en puerta
- Reactor de salida de CA
- Bobina de choque de bus de CC (por debajo de 55 kW o 75 HP)
- Calentador de gabinete (solo aplicaciones a temperatura ambiente de -200 ºC)