Unidades configuradas
control avanzado de bombas
Sistema de panel para bombas antiobstrucción avanzado
Diseñado para ofrecer facilidad de uso, implementación efectiva y funcionalidad superior, FreeFlow es un sistema de panel prediseñado y totalmente configurable creado específicamente para aplicaciones de bombeo. Esta solución rentable es ideal para las industrias de agua/aguas residuales, petróleo y gas, e irrigación de pozos profundos, para resolver problemas comunes asociados con infraestructura obsoleta, fallas frecuentes de las bombas y la necesidad de reducir el consumo de energía entre un 30 % y un 70 % en la mayoría de las aplicaciones. FreeFlow está disponible en configuraciones de unidad simple o doble, y ofrece una amplia variedad de opciones de comunicación y accesorios comunes en las industrias objetivo.
Beneficios clave:
- Derivación de 3 contactores estándar a 40 HP. Derivación de 4 contactores para HP 50 y superior al estándar
- Opción de gabinete NEMA 12 (interior) o NEMA 3 (exterior)
- Opción de interruptor de desconexión con fusible 65 kA o circuito de frenado UL 489
- Las opciones de voltaje incluyen 200 - 240 V CA, 440 - 480 V CA y 550 - 600 V CA
- Opciones sin derivación, con derivación manual y con derivación automática disponibles
- Opción de unidad simple o doble disponible
- Rango de caballos de fuerza de 5 HP a 250 HP
- Función antiobstrucción integrada y automática a través de una rutina programada que elimina la limpieza manual de residuos
- La función de ajuste automático elimina la necesidad de programar el VFD en función de los requisitos de la aplicación
- La Serie GT2500 de la HMI incluida permite la programación, la visualización de todos los datos críticos del sistema, el registro de datos, la resolución de problemas y el almacenamiento manual
- El PLC FX5 incluido permite un control avanzado de las bombas a través de entradas y salidas externas que van más allá de la capacidad del VFD
Características antiobstrucción integradas
Los usuarios de FreeFlow pueden preprogramar la función de antiobstrucción en el VFD de la Serie FR-F800. La función elimina la necesidad de limpieza manual al realizar una subrutina que detecta obstrucciones en la bomba y alterna la rotación del eje de la bomba para liberar la entrada de residuos extraños.
Interfaz fácil de usar
Todos los sistemas de panel FreeFlow incluyen la Serie GT25 de HMI de Mitsubishi Electric para facilitar:
- La visualización de todos los parámetros críticos del sistema
- El registro de datos de todas las fallas, las alarmas y los ciclos de limpieza del sistema
- Resolución de problemas del sistema
- Programación y definición de los parámetros
- Pantallas dedicadas al monitoreo
- Almacenamiento de todos los manuales y guías
Control avanzado
Todos los sistemas de panel FreeFlow incorporan el PLC de la Serie FX5 de Mitsubishi Electric como característica estándar. El PLC FX5 permite un control avanzado de la bomba a través de entradas y salidas externas que van más allá de la capacidad del VFD. Esta función es fundamental para los sistemas que tienen redundancia o que necesitan activar un sistema de bomba de respaldo en caso de que falle la bomba principal.
Servicios de puesta en funcionamiento
Mitsubishi Electric Automation ofrece servicios de puesta en funcionamiento in situ para todos los VFD de la Serie FR-F800. Nuestros técnicos capacitados en fábrica aseguran una adecuada puesta en marcha de su inversión. Los clientes que utilizan este servicio obtienen valor a través de una puesta en marcha eficiente y segura, facilitando una recuperación más rápida de la inversión realizada. Además, todos los VFD de la Serie FR-F800 instalados por Mitsubishi Electric cuentan con una cobertura de garantía extendida contra defectos de fabricación por un periodo de 5 años. Los VFD cubiertos por la garantía extendida son elegibles para un reemplazo inmediato. No tendrá que esperar la autorización para recibir un producto de reemplazo.