fa_logo

ARIA

Aplicaciones generales

mini_hero_banner
ARIA puede usarse en industrias donde la automatización es una solución viable para problemas comunes. ARIA es totalmente configurable y ofrece una amplia gama de opciones que permiten adaptar la unidad a la aplicación.

ARIA para aplicaciones generales

ARIA es una solución ideal para los desafíos comunes del sector industrial. El ensamblaje/sub-ensamblaje, la automatización de prensas, el pick & place, la transferencia de piezas, el atornillado y la dispensación/sellado son solo algunas de las aplicaciones en las que ARIA es una solución viable para los desafíos de mano de obra, productividad y calidad. Nuestro equipo ha llevado a cabo la ingeniería necesaria para que usted pueda comenzar rápidamente a operar y producir piezas después de la entrega, asegurando un rápido retorno de la inversión y máxima productividad.

ARIA General

CONECTIVIDAD FLEXIBLE

ARIA General

Opciones de comunicación plug & play

Conexión simple vía Ethernet: Integrar ARIA en su operación es tan simple como conectar un cable Ethernet. ARIA ofrece conectividad discreta de E/S a través de CC-Link IE Field Basic, Ethernet IP, Profibus y ANYWIRE ASLINK, para una fácil configuración y rendimiento. Los usuarios finales obtienen un rápido retorno de su inversión al poner la unidad en funcionamiento rápidamente.

PROGRAMACIÓN FÁCIL

ARIA Programación

Programación del robot para todos los niveles de experiencia

Diseño flexible: ARIA puede programarse de múltiples formas para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Para crear programas, los usuarios finales pueden seleccionar plantillas de software preprogramado, programar a través de una consola portátil HMI o R86, o utilizar RT-ToolBox3 con el software RT VisualBox. Cada opción de programación ofrece distintas ventajas y beneficios, adaptándose a diversos niveles de conocimiento en programación.

ALTO RENDIMIENTO EN UN ESPACIO REDUCIDO

Huella de ARIA

El PLC FX5 integrado ofrece funcionalidad y flexibilidad superiores

Flexible e intuitiva: la base de ARIA es de tamaño pequeño, por lo que puede usarse en espacios reducidos. ARIA es lo suficientemente potente como para operar como sistema autónomo, pero también puede implementarse fácilmente en una celda de automatización existente. ARIA utiliza nuestro potente PLC FX5 para habilitar funcionalidades y flexibilidad de las aplicaciones más exigentes. La base de ARIA alberga todos los componentes críticos necesarios para la operación, incluidos: Control CR800, PLC FX5, HMI, fuente de alimentación y regulación de aire.

OPCIONES FUNDAMENTALES DE ROBOT

Todas las opciones de robots se pueden encontrar en nuestra guía de especificaciones técnicas.

Serie RV-CR

SERIE RV-CR
Robot compacto y delgado que ofrece un alto nivel de utilidad y diseño en un paquete rentable. Robot versátil y perfecto en todo sentido.

SERIE RV-FR

SERIE RV-FR
Disponible en una variedad de alcances, cargas útiles y clasificaciones de protección (incluyendo grado alimenticio, resistencia a sustancias químicas) para trabajos que lo requieran.

ASSISTA COBOT

ASSISTA COBOT
Nuestro Cobot industrial combina la seguridad y la facilidad de programación de un robot colaborativo con la durabilidad y las velocidades de ciclo más altas de los robots industriales.

SCARA

SCARA
Nuestros robots SCARA se perfilan como la solución robótica de alta velocidad, incluso para las aplicaciones más exigentes.

ACCESORIOS DE ARIA

Todas las opciones de robots se pueden encontrar en nuestra guía de especificaciones técnicas.

Paquetes de software preprogramado

Paquetes de software preprogramado
Para los usuarios que desean acceder a software preprogramado en la base estándar, la HMI opcional ofrece acceso a paquetes de software preprogramado y permite a los usuarios mover, enseñar y monitorear manualmente el robot y el estatus del sistema.

RT ToolBox3

RT ToolBox3
Respalde el ciclo de vida de su sistema, incluida la programación y la edición, el alcance de las operaciones, el tiempo de ciclo, la depuración antes de la puesta en marcha y el monitoreo de las condiciones del robot y las fallas durante las operaciones

MELFA Works

MELFA Works
Simule los sistemas de producción robótica en SolidWorks y genere los datos de las rutas de procesamiento en las piezas de trabajo.

Sensor de fuerza

Sensor de fuerza
Las tareas de ensamblaje/procesamiento se realizan de la misma manera que un ser humano, mientras se detecta la fuerza aplicada al dispositivo de sujeción.

Consola portátil R86TB

Consola portátil R86TB
Consola portátil de alto rendimiento para mejorar la operabilidad. Maneja procesos desde la configuración hasta el mantenimiento, reduciendo el tiempo y el costo.

GT25 Handy HMI

GT25 Handy HMI
Para los usuarios que desean acceder a software preprogramado en la base estándar, la GT25 Handy HMI ofrece acceso a paquetes de software preprogramado y permite a los usuarios mover, enseñar y monitorear manualmente el estado del robot y del sistema a través de una HMI ligera, portátil y de alta resolución.

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema?

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software