Engineered Solutions
ARIA (asistente robótico industrial automatizado)
ARIA (Asistente Robótico Industrial Automatizado) es una solución ideal y rentable para abordar la escasez de mano de obra, los desafíos de productividad y los problemas de calidad en una multitud de industrias. ARIA puede implementarse como sistema autónomo o dentro de una celda de automatización existente con relativa facilidad. Los paquetes de software preprogramados facilitan el uso sin necesidad de conocimientos previos de programación de robots. Con capacidades de carga útil de 13 kg (28,6 libras) y capacidades de alcance de 1503 mm (59,173 pulgadas), el rendimiento y la flexibilidad de ARIA son inigualables.
Específicamente diseñado para aplicaciones de fresado, torno y CNC suizo, ARIA es una solución rentable para los desafíos de mano de obra, calidad y productividad comunes en la industria del procesamiento de metales.
ARIA es una solución ideal para las aplicaciones de empaque primario, secundario y de final de línea comunes en la industria de alimentos y bebidas. Con un diseño singular, ARIA cuenta con una huella compacta, HMI incorporada, opciones de software preprogramado y varias opciones de robot, proporcionando flexibilidad y un retorno de inversión rápido.