Visite nuestro micrositio de envasado Encuentre un distribuidor local
Descárguela hoy mismo
Solución de conversión
iQ Monozukuri Converting es una herramienta de ingeniería completa y potente que ayuda en la impresión y conversión, y colabora con los fabricantes de equipos originales y los usuarios finales para reducir el tiempo requerido para el desarrollo de máquinas nuevas. Incluye bloques de función para control de velocidad y torque, programas de muestras de aplicaciones de conversión y pantallas GOT de muestra. iQ Monozukuri Converting solo está disponible para la serie iQ-R.
Videos de referencia
Beneficios clave
- Reducción del tiempo de desarrollo de programas: cree fácilmente proyectos basados en bloques de función, programas de muestra y pantallas de GOT de muestra incluidos en el paquete.
- Adopción de ingeniería sin esfuerzo: los bloques de función comprobados por ingenieros simplifican la complejidad de programación y solo requieren de conocimiento básico sobre la industria.
- Tecnología de avanzada para control de la tensión: la función patentada “ajuste automático del control de la tensión” ajusta la ganancia de PI automáticamente durante el funcionamiento a fin de obtener el resultado más preciso sobre el control de la tensión.
- Incremento del rendimiento de la producción: cree programas eficientes para acelerar el procesamiento y la productividad.
- Mejora de la calidad de la producción: controle de cerca el movimiento sincronizado para una operación exacta y constante implementada con módulos de movimiento simple.
- Flexible y escalable para distintas aplicaciones: los bloques de función se aplican en diferentes tipos de máquinas de conversión. Los programas se pueden estandarizar para usarse en diferentes máquinas.
BLOQUES DE FUNCIÓN - Productivos y confiables
Una amplia gama de bloques de función para aplicaciones de envasado mejorará la producción y reducirá el tiempo de desarrollo de programas de la máquina. Consulte todos los bloques de función disponibles en la lista de apéndices.
EJEMPLOS DE PROGRAMAS: reutilizables y escalables
Se encuentran disponibles ejemplos del programa de conversión. También se pueden convertir fácilmente para programas de otras aplicaciones.
PANTALLAS DE GOT DE MUESTRA: intuitivas y prácticas
Configuración de ejes, diseño del equipo (bobinado de control de la tensión, ajustes del cambio de carrete, etc.) y pantallas para administración de la producción garantizan una interacción rápida y sencilla entre operadores y máquinas.
APPENDIX
Biblioteca de bloques de función de iQ Monozukuri Converting
Visite nuestro micrositio de envasado Encuentre un distribuidor local