¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Descripción general de la serie MELSEC iQ-F

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Brinde un rendimiento excelente y capacidades eficaces a sus máquinas

La serie iQ-F es la plataforma de control compacta de Mitsubishi Electric. El modelo FX5U ofrece una solución rentable que posee facilidad de uso, funcionalidad y alto rendimiento en presencia del panel pequeño. Ideal para máquinas medianas a pequeñas, los controladores FX5U y FX5UC permiten una toma de decisión más rápida con acceso a datos en tiempo real, rendimiento y precisión mejorada de la máquina. FX5U y FX5UC son clave para un entorno de fabricación más rentable.

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave
Serie iQ-F
  • Respuesta más rápida a la máquina y productividad mejorada con velocidad de ejecución de 34 ns
  • Arquitectura flexible y opciones de expansión para estandarizar fácilmente una variedad de aplicaciones
  • Conectividad abierta y redes flexibles con Ethernet, Modbus y opciones de comunicación en serie
  • Opciones de seguridad mejoradas para proteger la propiedad intelectual
  • Capacidad de control de movimiento en una plataforma compacta de controlador, que reduce el costo y simplifica el diseño

RedLabels

Rendimiento excepcional
  • Puerto Ethernet integrado - El acceso a las redes Ethernet aumenta la conectividad con otros dispositivos y provee acceso a los datos para la toma de decisiones en tiempo real.
  • Ranura de tarjeta SD integrada - FX5U tiene la capacidad de cargar y descargar programas, datos de almacenamiento y seguridad autenticada de una tarjeta SD.
  • Gran capacidad de memoria - La memoria más grande admite programas más complejos y una mejor capacidad para comentarios, etiquetas y registro de datos.
  • Análogo integrado - FX5U provee control PID simple y de bajo costo para cargar y descargar programas, datos de almacenamiento y seguridad autenticada de una tarjeta SD.
Seguridad de iQ-F

Control de accionamiento superior
  • Control del inversor - Controle hasta 16 inversores de Mitsubishi sobre RS-485 con instrucciones de comunicación de inversor específicas. Es simple leer/escribir parámetros, monitorear y controlar inversores de red de Mitsubishi con FX5U.
  • Posicionamiento - FX5U se presenta con una capacidad integrada de entradas y salidas de 200 kHz. Esto provee la capacidad de controlar hasta 4 ejes de posicionamiento con motores escalonados o servomotores. FX5U es una solución rentable para la interrupción de funcionamiento, operación de velocidad de escenarios múltiples, interpolación lineal simple y comienzo simultáneo de 2 ejes.
  • Módulo de movimiento simple: el módulo de movimiento simple (FX5-40SSC-S o FX5-80SSC-S) provee funcionalidad de movimiento hasta 4 o 8 ejes de movimiento sobre SSCNET III/H. Este controlador compacto tiene capacidad de aplicaciones que requieren control sincrónico avanzado, control de cámara y control de velocidad de torque, y se puede conectar a los variadores de frecuencia de la serie FR-A800.
ejemplo de aplicación

Entorno de programación intuitivo
  • Interfaz gráfica - Configuración sencilla de un sistema y parámetros en el software de programación GX Works3.
  • Múltiples idiomas de programación - Se admiten lenguajes de programación IEC 61131 que incluso se pueden utilizar en el mismo proyecto de forma simultánea. Esta flexibilidad permite al usuario programar su aplicación de la forma más eficiente.
  • Herramienta de configuración de movimiento - GX Works3 elimina la necesidad de un software adicional al utilizar el módulo de movimiento simple.
GXW3_01_Image_Jan

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software