El módulo sobre el registro de datos de alta velocidad de la serie
iQ-R puede sincronizarse con el tiempo de scan del controlador para adquirir datos de operación fundamentales, al alcanzar velocidades de muestreo hasta de 0,5 ms. Los datos recolectados se pueden guardar en formato Unicode, CSV o BIN y se pueden utilizar para completar de forma automática las plantillas del informe previamente creado. Además, los archivos de datos registrados se pueden enviar automáticamente al servidor de FTP o a una carpeta compartida de Microsoft® Windows®.