¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Controladores de la bomba agrícola de la serie H3IP de PowerGate

 

El controlador de la bomba agrícola de la serie H3IP de PowerGate es un controlador dedicado a los sistemas de irrigación agrícola que permite el control inteligente y la programación de múltiples bombas. Disponibles en tamaños de hasta 150 HP (230 V) y 700 HP (480 V), las unidades se suministran en gabinetes montados en pared y piso NEMA 3R. Una pantalla de visualización montada en la puerta permite el fácil manejo y la visualización de información fundamental.


Estructura de número de pieza

Packaged_NEMA3R_Part_Number1_2011

Controlador de bomba agrícola H3IP - NEMA 3R

Producto estándar con circuito de frenado y sistema de VFD de derivación de 3 contactores

Sistema VDF basado en 208V

Tamaño del panel

Sistema VDF basado en 460V

Tamaño del panel

Sistema VFD basado en 600 V

Tamaño del panel

HP

KW

Número de modelo

Tiempo de fabricación

A

Número de modelo

Tiempo de fabricación

A

Número de modelo

Tiempo de fabricación

A

1

1

H3IPC2V001ND

4 - 6 semanas

4,2

N3A

H3IPC4V001ND

4 - 6
semanas

2,1

N3A

H3IPC6V001ND

4 - 6 semanas

2,5

TBA

2

1,5

H3IPC2V002ND

7

N3A

H3IPC4V002ND

3,5

N3A

H3IPC6V002ND

5,6

3

2,2

H3IPC2V003ND

9,6

N3A

H3IPC4V003ND

4,8

N3A

H3IPC6V003ND

5,6

5

3,7

H3IPC2V005ND

15,2

N3A

H3IPC4V005ND

7,6

N3A

H3IPC6V005ND

8,2

7,5

5,5

H3IPC2V007ND

23

N3A

H3IPC4V007ND

11,5

N3A

H3IPC6V007ND

16

10

7,5

H3IPC2V010ND

31

N3B

H3IPC4V010ND

16

N3B

H3IPC6V010ND

16

15

11

H3IPC2V015ND

45

N3B

H3IPC4V015ND

23

N3B

H3IPC6V015ND

27

20

15

H3IPC2V020ND

58

N3B

H3IPC4V020ND

29

N3B

H3IPC6V020ND

27

25

18,5

H3IPC2V025ND

70

N3C

H3IPC4V025ND

35

N3B

H3IPC6V025ND

41

30

22

H3IPC2V030ND

85

N3C

H3IPC4V030ND

43

N3C

H3IPC6V030ND

41

40

30

H3IPC2V040ND

114

N3C

H3IPC4V040ND

57

N3C

H3IPC6V040ND

62

50

37

H3IPC2V050ND

140

N3D

H3IPC4V050ND

70

N3D

H3IPC6V050ND

62

60

45

H3IPC2V060ND

170

N3D

H3IPC4V060ND

85

N3D

H3IPC6V060ND

99

75

55

H3IPC2V075ND

212

N3D

H3IPC4V075ND

106

N3D

H3IPC6V075ND

99

100

75

H3IPC2V100ND

288

N3E

H3IPC4V100ND

144

N3D

H3IPC6V100ND

108

125

93

H3IPC2V125ND

346

N3E

H3IPC4V125ND

180

N3D

H3IPC6V125ND

144

150

112

H3IPC2V150ND

432

N3E

H3IPC4V150ND

216

N3E

H3IPC6V150ND

144

200

149

-

-

-

-

H3IPC4V200ND

260

N3E

H3IPC6V200ND

243

250

187

-

-

-

-

H3IPC4V250ND

325

N3E

H3IPC6V250ND

243

300

225

-

-

-

-

H3IPC4V300ND

361

N3F

H3IPC6V300ND

335

350

261

-

-

-

-

H3IPC4V350ND

432

N3F

H3IPC6V350ND

441

400

299

-

-

-

-

H3IPC4V400ND

481

N3F

H3IPC6V400ND

441

450

336

-

-

-

-

H3IPC4V450ND

547

N3G

H3IPC6V450ND

441

500

373

-

-

-

-

H3IPC4V500ND

610

N3G

H3IPC6V500ND

543

550

410

-

-

-

-

H3IPC4V550ND

683

N3G

H3IPC6V550ND

647

650

485

-

-

-

-

H3IPC4V650ND

770

N3G

H3IPC6V650ND

850

700

522

-

-

-

-

H3IPC4V700ND

866

N3H

H3IPC6V700ND

850

Comuníquese con ventas para obtener los pesos y las dimensiones de envío

* Nota: Los modelos de 600 V no siguen los fallos HP

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software