La serie Economy de PowerGate es una solución de derivación estándar para aplicaciones de bombas y ventiladores comerciales con opciones limitadas para adaptarse a las necesidades de aplicación.
Características estándar
- Derivación de 2 contactores de 230 V y 480 V en configuraciones ‘delgado’ y estándar; de 1 a 25 HP
- Cerramiento NEMA 1
- Disyuntor miniatura estándar seleccionable (230 V y 480 V hasta 10 HP). Disyuntor de caja moldeada superior a 10 HP, clasificación de SCCR de 5 kA.
- Desconexión con fusible estándar seleccionable con clasificación de SCCR de 100 kA.
- 5% de impedancia del reactor de CA
- Clasificación pleno
- Control de derivación manual o automático
- Versiones de cambio electrónico o simple
- Lazos de control PID independientes y duales
- Función de reloj en tiempo real y pantalla de teclado alfanumérico
- Comunicaciones con BACnet® MS/TP integrado
- Capacidad de reinicio bidireccional de motores en punto muerto (anti-molinete)
- Detección de correas rotas y anomalía de carga
- Sistema antiatascamiento para limpiar las bombas obstruidas
- Parámetros de carga y descarga con memoria extraíble simple
- Compatible con motores IPM (ajuste automático)
- Sistema de control de flujo del motor que ahorra energía y reduce el calentamiento del motor y el ruido mecánico