Ajuste del equipo
El servicio de ajuste de equipo de Mitsubishi Electric puede reducir la perturbación de movimiento, como la resonancia eléctrica y mecánica, y mejorar los tiempos del ciclo. Logramos esto al reajustar el motor a la velocidad ideal que reduce la vibración, el impacto y provee tolerancia óptima del equipo. A su vez, cuanto más rápido los ejes puedan responder a los cambios de velocidad en el programa de la pieza, más corto será el tiempo del ciclo total.
Los valores estándar del parámetro servo/spindle permiten que un equipo funcione en un rango general de condiciones; sin embargo, los requisitos de su máquina o trabajo pueden ser distintos. Tal vez tenga una pieza pesada, agregó un accesorio tipo pedestal o modificó el tamaño de la pinza. Al ajustar, podemos optimizar el equipo a las condiciones exactas y ayudar a maximizar su potencial.
Los beneficios del ajuste de equipo pueden incluir
- Mejora de la precisión del equipo
- Menor cantidad de alarmas del equipo
- Optimización de velocidad que le permite operar el equipo de forma rápida y funcional para la aplicación
- Reducción de impacto cuando se encuentra en movimiento
- Reducción de residuos debido a una menor cantidad de piezas desechadas
Problemas potenciales que puede abordar/solucionar el ajuste del equipo
- Vibración y ruido que pueden dejar marcas o muescas en sus piezas
- Problemas que resultan de los cambios de especificación del equipo, como añadir una pinza mayor
- Problemas en determinados modos de equipo como sincronización de spindle, barrenado simultáneo, modo de eje C, corte Polygon y tallado de engranaje
- Tiempos lentos del ciclo
El ajuste del equipo además puede ayudar a determinar si un problema en particular es un problema mecánico. Al finalizar el mantenimiento brindaremos un informe con una descripción con respecto a que lo se realizó y nuestras recomendaciones para cualquier medida adicional que pueda tomar para lograr un rendimiento óptimo.
El ajuste del equipo puede agregar más dinero a su balance final. Puede notar mejoras en los tiempos de funcionamiento al tener menor cantidad de alarmas, acabado de piezas mejorado con menor residuo y tiempos más cortos de equipo al tener un equipo más rápido. Comuníquese con nosotros hoy al
847-478-2500 o envíe un correo electrónico a service@meau.com para obtener más información acerca
del ajuste de equipo y para programar una cita.