¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Estudio de caso: Grupo Fortec

Vea el video de esta historia de éxito: Ver video

 

Paletización a granel con tecnología robótica

Grupo Fortec fue fundado en 2002 en Apaxco, México, como fabricante de adhesivos para estuco y azulejos. Después de un período de rápido crecimiento, Grupo Fortec incorporó sistemas automatizados y robótica en sus áreas de fabricación, manipulación de materiales y empaque.

El reto

La compañía buscaba implementar un sistema de paletización para 20 y 40 kg (aprox. 44 y 88 libras) en paquetes adhesivos de cerámica a granel. En el pasado, la manipulación y el embalaje de este material era un proceso manual. Sin embargo, Grupo Fortec estaba buscando una manera de automatizar completamente el proceso para mejorar la productividad y mantener a sus empleados más seguros y saludables.

La solución

Una línea de producción está compuesta por dos máquinas de envasado automático, un sistema de cinta de extracción de cadena, una solución de pesaje (para asegurar el peso correcto de cada granel de producto en tiempo real), posicionadores de bolsas y transportadores de rodillos. Además, se agregó una célula robótica con un brazo articulado y una capacidad de carga de 70 kg (aproximadamente 175 lb) para manipular los productos a granel con una pinza ajustable que se adapta a las dimensiones de las bolsas de 20 kg y 40 kg. En el lado de control, los PLC, HMI, variadores de frecuencia (VFD) y otros componentes necesarios se conectaron en red a través de este sistema distribuido discreto y analógico a través del campo CC-Link IE.

Estamos estandarizando los equipos de Mitsubishi Electric en nuestras otras plantas”. - Miguel González – Gerente de Operaciones

Los beneficios

En colaboración con Koatli Industrial Engineering, un integrador de sistemas autorizado, se construyó una aplicación robótica de acuerdo con las necesidades de la planta de Grupo Fortec en Guanajuato, México. La solución implementada les permitió aumentar la producción en un 30 %, con ahorros que alcanzaron hasta el 20 % de los costos operativos totales. Además de que el ROI se encuentra dentro de los objetivos establecidos por Grupo Fortec a nivel corporativo, el sistema tiene la capacidad de aumentar la producción a medida que aumenta la demanda. Actualmente, producen 3.800 toneladas al mes; sin embargo, la planta tiene una capacidad de 5.000 toneladas de producción, una gama que podrían alcanzar fácilmente con la instalación recién configurada.

El futuro

Esta solución los ha acercado más a los conceptos de Smart Factory e Industry 4,0, y los ha colocado en una posición estratégica para encabezar la industria en términos de tecnología de automatización y control. Por lo tanto, establece la tendencia en este sector productivo.

Video del estudio de caso de Grupo

Grupo Fortec
Para obtener más información sobre Grupo Fortec:
grupofortecmx.com

Robot industrial MELFA serie RV.

Robot industrial MELFA serie RV-CR - Mitsubishi Electric Americas


Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software