¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Estudio de caso - VC999 Packaging Systems

La máquina de envasado termoformadora ofrece un rendimiento de primera clase con el confiable control del PLC de la serie L

La innovadora Serie i es un testimonio del liderazgo de VC999 en el diseño de máquinas de envasado avanzadas. Frente a los retos universales de proporcionar fácilmente funciones opcionales y modificar la longitud de la máquina, VC999 eligió un diseño modular, que también permitiera desmontar secciones individuales para su transporte y limpieza. El diseño modular incluiría tres segmentos principales: Formación, Sellado y Descarga, cada uno con sus propios gabinetes de control. Y para satisfacer sus necesidades de interconectividad, funcionamiento de alto rendimiento y control confiable, VC999 realizó entrevistas en profundidad con varios proveedores de control de automatización industrial.

Declaración de aniversario


Reto

Cuando VC999 Packaging Systems desarrolló su termoformadora de la Serie i, se dio a conocer un concepto de diseño único e innovador para ofrecer un funcionamiento de alto rendimiento. Se establecieron estrictas especificaciones para las nuevas características que harían que la Serie i fuera más flexible y fácil de usar para el proceso de termoformado que crea bandejas de plástico o envases de blíster para las industrias de alimentos, médicas o de venta minorista en general. Las nuevas tecnologías incluían un rodillo de alimentación servoaccionado automatizado, una estación de elevación de troqueles de dos etapas y una red de seguridad integrada en la máquina que proporcionaría a los clientes uno de los sistemas de termoformado más avanzados del mercado. Durante las fases de diseño de la termoformadora de la Serie i, VC999 insistió en que se utilizara una red de bus de campo de alta velocidad y económica basada en Ethernet para proporcionar interconectividad entre los segmentos de la máquina. Una garantía completa también ordenó el uso de los mejores equipos de control de automatización confiables de su clase.


Termoformadora de alto rendimiento de la Serie i

La termoformadora de alto rendimiento de la Serie i de VC999 Packaging Systems funciona con el PLC de la serie L de Mitsubishi Electric y utiliza la red industrial CC-Link IE Field basada en Ethernet de 1 Gbps.


Solución

Con el controlador lógico programable (PLC) modular de la serie L, Mitsubishi Electric Automation, Inc. pudo ofrecer una solución atractiva a VC999 Packaging Systems. El PLC ofrecía un diseño versátil sin bastidores para permitir futuras ampliaciones, al tiempo que incluía conectividad a través de CC-Link IE Field, la primera y más rápida red basada en Ethernet de 1 Gigabit por segundo de la industria. El PLC de alto rendimiento de la serie L contaba con una garantía de 3 años para satisfacer el requisito de confiabilidad de VC999, y también permitiría la implantación de un sistema de seguridad integral.

Power Motion, Inc., un socio estratégico de larga data y proveedor de piezas de automatización industrial de VC999 en el área, proporcionó información sobre la integración de la serie L con los servomotores MR-J3 y los productos de variador de frecuencia (VFD) FR-E700 de Mitsubishi Electric. Los servos proporcionarían control de índice para la estación de descarga, mientras que los VFD proporcionarían control del motor de bobinado de recorte. Fue la combinación de estos productos lo que ayudaría a dar vida al concepto de diseño de la Serie i. La arquitectura de una sola CPU de la serie L fue finalmente elegida como la plataforma de control para la máquina termoformadora de la Serie i.

Ventajas de los valores agregados de Mitsubishi Electric

  • Operación de alto rendimiento
  • Mayor confiabilidad
  • Modularidad mejorada

Cita de Tom Fritz

Resultados

La termoformadora de la Serie i de VC999 Packaging Systems integra con éxito el confiable sistema de control de la serie L de Mitsubishi Electric, que admite velocidades de Ethernet Gigabit líderes en la industria. Según Tom Fritz, gerente de Ingeniería Eléctrica de VC999, “La termoformadora de la Serie i funciona en una plataforma de control muy estable y comprobada que ayuda a proporcionar a los clientes la flexibilidad que necesitan”. La red industrial CC-Link IE Field de Mitsubishi Electric ha mejorado la eficacia general de la máquina de la Serie i gracias a su alta velocidad, y ha permitido además reducir los esfuerzos de cableado e instalación. La termoformadora de la Serie i es una solución de envasado de primera clase que incluye elementos de seguridad, un diseño modular y opciones de configuración flexibles, y se entrega con una amplia garantía de 2 millones de ciclos.

Beneficios del producto VC999

  • Diseño expandible
  • Control flexible de la máquina
  • Garantía integral



Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software