Blogs
Diseño de control de movimiento más rápido, preciso y económico
Las soluciones de Movimiento Económico de Mitsubishi Electric permiten que los ingenieros integren sistemas de control de movimiento de alta precisión en máquinas nuevas de manera rápida, sencilla y asequible. Los paquetes de componentes preconfigurados eliminan las conjeturas al seleccionar piezas.
Los constructores de máquinas e integradores de sistemas que buscan reducir el tiempo y los recursos que se necesitan para diseñar sistemas de control de movimiento ya no deben buscar más allá de las soluciones de Movimiento Económico de Mitsubishi Electric.
Estas soluciones prediseñadas y listas para usar emplean tecnologías de Mitsubishi Electric líderes en la industria para que los ingenieros puedan integrar sistemas de control de movimiento de alta precisión en máquinas nuevas de forma rápida, fácil y asequible.
Los tres paquetes de soluciones de movimiento (Compacto, Básico y Por Pulsos) se basan en paquetes de componentes preconfigurados que eliminan las conjeturas al seleccionar piezas. Dado que todos usan productos de Mitsubishi Electric, la compatibilidad entre los componentes está garantizada y el rendimiento puede ser insuperable.
Estas soluciones escalables pueden admitir de 1 a 32 ejes de movimiento, lo cual permite a los ingenieros configurar sistemas para que cumplan con sus exigentes requisitos. Los programas de ejemplo también ayudan a los clientes a ponerse al día más rápidamente. Los aspectos clave de estas soluciones de movimiento incluyen:
Movimiento Compacto
La solución de Movimiento Compacto, disponible hasta 7,0 kW, aprovecha nuestro módulo de movimiento FX5, los PLC FX5, y nuestros motores y variadores MR-J5/Mr-JET de Mitsubishi Electric, para ofrecer un rendimiento superior a un precio asequible. El paquete funciona en la red CC-Link IE TSN, que permite velocidades de comunicación incomparables.
Diseñado para sistemas pequeños a medianos, Movimiento Compacto admite hasta 8 ejes de movimiento sincronizado por módulo, con hasta 4 módulos por PLC. Además de la conectividad basada en Ethernet, esta solución admite IoT e incorpora detección de marcas de alta velocidad.
Movimiento Básico
Movimiento Básico proporciona una solución de movimiento a bajo costo que usa la red integrada del FX5 para permitir el control de amplificadores y motores MR-J5/MR-JET. Funciona a través de la red CC-Link IE Field Basic y permite la integración de otros dispositivos compatibles con IE Field Basic.
Diseñada para sistemas pequeños y un rendimiento medio, la solución de Movimiento Básico admite 16 estaciones, pero sin movimiento sincronizado. Incluye una biblioteca de bloques de funciones de PLCopen.
Movimiento por Pulsos
La solución de Movimiento Por Pulsos para un movimiento de bajo rendimiento y a un costo medio es adecuada para sistemas pequeños con servoejes simples. Usa los amplificadores MR-J5-A y MR-JE-A para permitir una integración sencilla con PLC de terceros. Y debido a que usa comunicación por cadenas de pulsos, puede comunicarse prácticamente con cualquier PLC. Movimiento Por Pulsos no requiere un módulo de movimiento.
Visite la sección de Economía del Movimiento de Mitsubishi Electric para obtener más información sobre los productos que respaldan estas u otras soluciones de control de movimiento de alto rendimiento.