¿Listo para hacer un pedido?

Ordenar ICONICS Suite

Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Software SCADA de ICONICS Suite™

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Flujo de selección

1
Seleccione un producto de servidor

Seleccione GENESIS64™ Basic SCADA o GENESIS64™ Advanced según el número de etiquetas y las funciones necesarias a las que se hace referencia en la lista de funciones (un producto de servidor).

2
Seleccione productos de cliente

La cantidad máxima de dispositivos de cliente*1 que acceden simultáneamente a la pantalla de control de monitoreo del servidor GENESIS64™ durante el monitoreo del sistema. Seleccione los productos de cliente de acuerdo con la cantidad máxima estimada de dispositivos de cliente.

*1. Se cuenta “2” cuando el mismo usuario accede simultáneamente desde la computadora y desde el teléfono inteligente. Se cuenta como “1” cuando un usuario diferente accede desde una computadora compartida.

Dispositivo Método de acceso Producto necesario
Computadora Navegador*2 WebHMI™
Aplicación*3 WebHMI™ o MobileHMI™
Dispositivo móvil (teléfono inteligente, tableta) Navegador*2 WebHMI™
Aplicación*3 WebHMI™ o MobileHMI™
*2. Consulte el entorno operativo para los navegadores compatibles.
*3. Para usar la aplicación, busque “MobileHMI™” en App Store® o Google Play™.
3
Seleccione productos opcionales

Seleccione productos opcionales de la lista de productos de acuerdo con las funciones seleccionadas.

Lista de funciones (productos Hyper Historian™)

Función Hyper Historian™ Enterprise
(GEN64-HH-ENT)
Hyper Historian™ Standard
(GEN64-HH-STD)
Hyper Historian™ Express
(incluido en el producto de servidor)
Recopilación de datos de alta velocidad
Cálculo/almacenamiento de datos recopilados
Distribución de recolección/acumulación
Redundancia del servidor *4
Cómo contar etiquetas Las etiquetas se cuentan por separado del producto de servidor Las etiquetas se cuentan
como etiquetas de producto de servidor
Cantidad de etiquetas 75, 150, 500, 1500, 5 k, 15 k, 50 k, 100 k, 250 k, 500 k, 1 M 75, 150, 500, 1500, 5 k*5
*4. Está disponible el sistema redundante Hyper Historian™ Redundant (GEN64-HH-R) para el sistema redundante.
*5. Se pueden manejar más de 5 k de etiquetas con la opción de paquete de etiquetas adicional.
opción1
Opciones de configuración de sistema

GENESIS64™ admite varios niveles de sistemas de alta confiabilidad/disponibilidad. Para determinar cuál es la mejor opción para las necesidades de su aplicación, consulte la configuración del sistema a continuación.

Configuración de servidor redundante (solo compatible con GENESIS64™ Advanced)
  • Servidores redundantes GENESIS64™ Advanced (el monitoreo continuo se asegura mediante la conmutación automática de la pantalla)
  • Servidores redundantes Hyper Historian™ (datos seguros mediante recolección de datos históricos continuos)
① GENESIS64™ e ② Hyper Historian™ Enterprise (GEN64-HH-ENT) son necesarios para cada servidor de control y de reserva
Configuración de servidor distribuido
  • Servidores distribuidos Hyper Historian™ para las función de recopilación/acumulación
Es necesario Hyper Historian™ Enterprise (GEN64-HH-ENT)

opción2
Seleccione la licencia de software o hardware

La licencia se aplica, ya sea a una computadora servidor o a una clave de hardware USB. Consulte la tabla siguiente para elegir cualquiera de las opciones.

Opciones Computadora servidor Clave de hardware USB
Imagen
Beneficios
  • Es innecesario comprar una clave de hardware USB
  • Sin riesgo de pérdida accidental de la clave de hardware USB
  • Es fácil la migración de licencias desde el servidor de desarrollo al servidor de producción
  • En caso de un problema con el servidor de producción, la licencia puede transferirse fácilmente a otro servidor
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software