¿Listo para hacer un pedido?

Ordenar ICONICS Suite

Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Software SCADA de ICONICS Suite™

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Entorno operativo

Producto de servidor

Requisitos del sistema

Artículo Especificaciones
CPU Procesador Quad Core de 64 bits o superior
RAM 8 GB o más
Almacenamiento 4 GB o más (memoria física adecuada para guardar los datos reales)
Memoria virtual 16 GB o más (2 veces la capacidad RAM recomendada)
Sistema operativo (SO)*1 SO Windows® de 64 bits
Pantalla Resolución: 1024 x 768 píxeles o más
Base de datos*2 Microsoft® SQL Server®
Microsoft® .NET Framework 4.7.2
Servidor web*3 Servicios de información de Internet (IIS) de Microsoft® 7,0 o posterior
Navegador web*3 Microsoft Edge®, Firefox®, Safari®, Google Chrome™ o Internet Explorer® 11*4
*1. Consulte la tabla “SO compatible” para obtener más detalles.
*2. Consulte la tabla “Base de datos compatible” para obtener más detalles.
*3. Úselo cuando se muestre una pantalla en el cliente. Para obtener detalles sobre los navegadores web compatibles, consulte la tabla “Navegador web compatible”.
*4. Internet Explorer® 11 solo es compatible con Windows® Presentation Foundation (WPF) WebHMI™, no con HTML5 WebHMI™.

SO compatibles

SO*5 GENESIS64™ Hyper Historian™ Energy AnalytiX®
Facility AnalytiX®
Quality AnalytiX®
Windows® 10*6
Windows® 8,1*7
Microsoft® Windows Server® 2019
Microsoft® Windows Server® 2016
Microsoft® Windows Server® 2012 R2
Microsoft® Windows Server® 2012
*5. La operación en el sistema integrado no es compatible.
*6. Se admite la operación en Windows® 10 Professional y Enterprise (incluido 2019 LTSC/2016 LTSB).
*7. Se admite la operación en Windows® 8,1 Professional y Enterprise.

Base de datos admitida

Base de datos GENESIS64™
Microsoft® SQL Server® 2019 (incluido Express)*8
Microsoft® SQL Server® 2017 (incluido Express)*8
Microsoft® SQL Server® 2016 (incluido Express)*8
Microsoft® SQL Server® 2014 (incluido Express)*8
*8. Al utilizar Microsoft® SQL Server® Express (edición gratuita), la capacidad de una base de datos se limita a 10 GB.

Dispositivo de IoT

Requisitos del sistema

Artículo Especificaciones
CPU Procesador Intel Atom® 38□□ Dual Core/Arm® 32v7 Dual Core o similar
RAM 2 GB (4 GB recomendado)
Almacenamiento 32 GB o más
SO (sistema operativo) Elasticidad Raspbian (Arm® 32)
Ubuntu 16,04 (AMD 64)
Ubuntu 18,04 (AMD 64)
Servidor Ubuntu 16,04 (AMD 64)
Servidor Ubuntu 18,04 (AMD 64)
Servicio Microsoft® Azure® Centro de IoT de Microsoft® Azure® (nivel S1 o superior), cuenta de almacenamiento de Microsoft® Azure®
Comunicación Ethernet, Wi-Fi o celular (3G/4G)

Visualización en pantalla

Navegador web compatible

Navegador web Tecnología HTML5 Tecnología Windows® Presentation Foundation (WPF)
Microsoft Edge®
Firefox®
Safari®
Google Chrome™
Internet Explorer® 11
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software