¿Listo para hacer un pedido?

Ordenar ICONICS Suite

Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Software SCADA de ICONICS Suite™

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Cumplimiento estándar global

Configure proyectos que cumplan con ANSI/ISA-18.2

AlarmWorX™ proporciona funciones para cumplir con ANSI/ISA-18.2, una norma para la gestión de sistemas de alarma. GENESIS64™ ayuda a promover la compatibilidad global de los sistemas de cliente mediante el cumplimiento con un sistema de alarma convencional a nivel internacional.

Configure proyectos que cumplen con la norma ANSI/ASHRAE 135-2008

Se proporciona la función de conexión BACnet® utilizada para el sistema de automatización de edificios. GENESIS64™ permite una conexión que cumple con la norma ANSI/ASHRAE 135-2008.

Configure proyectos que cumplen con FDA 21 CFR Parte 11

GENESIS64™ proporciona funciones para configurar un sistema que cumple con FDA 21 CFR Parte 11, que especifica la gestión de registros electrónicos relacionados con el desarrollo y la producción de alimentos y productos farmacéuticos.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software