¿Listo para hacer un pedido?

Ordenar ICONICS Suite

Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Software SCADA de ICONICS Suite™

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Opción

Opción de Hyper Historian*1

Recopilación de datos de alta velocidad/alta confiabilidad

Hyper Historian™ es un historiador robusto, confiable y de alta velocidad*2. Diseñado para las aplicaciones más exigentes con soporte para redundancia y recolección de datos distribuidos, el algoritmo avanzado de alta compresión de Hyper Historian™ ofrece un rendimiento sin precedentes con un uso eficiente de los recursos. Se integra con las últimas tecnologías de datos masivos, como Azure® SQL, Azure® Data Lake, Apache Kafka® y Apache Hadoop®. Esto hace que Hyper Historian™ sea el historiador de planta en tiempo real más eficiente y seguro para los sistemas operativos más recientes de Microsoft®.

*1. Hyper Historian™ Express (versión simplificada) está incluido en GENESIS64™. Consulte la lista de funciones (producto Hyper Historian™) para obtener más detalles.
*2. La velocidad depende de la configuración del sistema.

Hyper Historian

Opción deBridgeWorX™

Procesamiento basado en transacciones por diagrama de flujo

BridgeWorX™ permite la configuración y la ejecución de transacciones basadas en el potente motor de Workflow. El puenteo gráfico de datos permite a los usuarios implementar rápidamente tareas de integración y organización de datos que se adhieren a la lógica empresarial sin requerir programación. BridgeWorX™ puede acceder a Microsoft® SQL Server®, Oracle®, Microsoft® Access®, SAP®, y prácticamente a cualquier fuente de datos de fabricación o comercial en tiempo real o archivada.

BridgeWorX

Comparación entre Workflow y BridgeWorX™

  Flujo de trabajo BridgeWorX™
Datos procesables Datos en GENESIS64™ Datos en GENESIS64™
Servicio de datos/archivos/web
Formato de ejecución Ciclo Ciclo, disparador

Opción de ReportWorX™*3

Informes automatizados

ReportWorX™ es una poderosa herramienta de generación de informes que convierte grandes cantidades de datos en inteligencia de fabricación. Cree informes en formato Excel®, HTML o PDF con datos de la planta, de bases de datos corporativas y de cualquier punto intermedio.*4 Su avanzado motor de programación entrega informes automáticamente a través de la web, desde una pantalla HMI o según los criterios especificados por el usuario. La programación incluye opciones diarias, semanales, mensuales y anuales, o según una variedad de desencadenantes.

*3. ReportWorX™ Express (versión simplificada) está incluido en GENESIS64™. Consulte la lista de funciones (un producto de servidor) para obtener detalles.
*4. Las plantillas originales se crean en Excel®.

ReportWorX

Opción de Energy AnalytiX®

Visualización y análisis de consumo de energía

Energy AnalytiX® proporciona recopilación de datos en tiempo real y visualización del consumo de energía, como electricidad, gas y otros servicios públicos. Permite el cálculo de datos específicos de emisiones de CO2 y otras métricas de energía en cualquier nivel de su jerarquía organizacional, lo que facilita descubrir a los infractores de eficiencia energética y reducir los costos energéticos generales.

Energy AnalytiX

Opción de Quality AnalytiX®

Control de calidad

Quality AnalytiX® permite a los operadores, al personal de calidad, a los ingenieros de fabricación y a los ejecutivos ver el SPC*5 y los datos de calidad, junto con otros parámetros de producción que afectan la calidad del producto. Puede aplicar cualquiera de los amplios conjuntos de cálculos incorporados a cualquier variable de proceso para impulsar acciones correctivas basadas en las tendencias del proceso.

*5. Control estadístico del proceso

Quality AnalytiX

Opción de Facility AnalytiX®

Tecnología avanzada de detección y diagnóstico de fallas (FDD)

Facility AnalytiX® incorpora reglas de fallas personalizables para predecir defectos y fallas, sopesar la probabilidad de fallas del equipo y asesorar al personal sobre las medidas preventivas inmediatas que se pueden tomar, mejorando la seguridad y optimizando el ahorro de energía. Una vasta biblioteca de modelos de diagnóstico para equipos de proceso y HVAC*6 estándar minimiza la instalación y la configuración, mientras que un editor basado en reglas le ayuda a personalizar fácilmente y a agregar nuevos modelos de diagnóstico para equipos.

*6. HVAC: Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
Definiciones de fallas (reglas) personalizables con algoritmos para determinar las posibles causas

Facility AnalytiX

Ejemplo de la aplicación: Detectar una anomalía en la velocidad del ventilador del sistema de aire acondicionado

Aplicación de Facility AnalytiX

Opción de CFSWorX™

Monitoreo de trabajadores de servicio de campo y del personal de mantenimiento

CFSWorX™ es útil para monitorear a los trabajadores de servicio de campo desde una ubicación central. Determina qué trabajador es mejor para la tarea de mantenimiento según la ubicación, el horario, la disponibilidad y el nivel de habilidad. CFSWorX™ puede incluso conectar al instante a trabajadores remotos con expertos en la materia a través de su capacidad de video experto.

CFSWorX

Opción de IoTWorX

Función de comunicación de IoT para la nube

IoTWorX™ combina la tecnología de software micro SCADA de vanguardia con soluciones SCADA, analíticas y móviles integradas que se ejecutan en la nube. Incluye conectividad abierta a activos, comunicaciones seguras en la nube y visualización y análisis integrados en tiempo real.

IoTWorX

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software