¿Listo para hacer un pedido?

Ordenar ICONICS Suite

Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Software SCADA de ICONICS Suite™

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Conectividad abierta

GENESIS64™ admite comunicaciones estándar de la industria, como OPC™, OPC UA, MODBUS®, BACnet®, MQTT, servicios web y varias bases de datos, como SQL Database, Oracle® y ODBC que pueden conectarse directamente sin un servidor OPC. El descubrimiento simple de dispositivos en la red hace que la integración sea perfecta y eficiente. El Conector de Automatización de Fábrica (FA) de Mitsubishi Electric es compatible con las series MELSEC iQ-R e iQ-F. En el futuro se agregarán otros dispositivos que no requieren servidor OPC.

Controladores Mitsubishi Electric compatibles con GENESIS64™

Modelo Ruta de conexión Observaciones
USB Serial Ethernet CC-Link IE
Control
CPU serie MELSEC iQ-R R□CPU, R□ENCPU, R□SFCPU,
R□PCPU y R□PSFCPU
son compatibles.
CPU serie MELSEC iQ-F FX5CPU es compatible.
(FX5UCCPU no es compatible con USB ni con tarjetas de expansión serial).

Es compatible con varios protocolos

Es compatible con varios protocolos, como OPC UA, EtherNet/IP™, BACnet®, MODBUS®, lo que permite la configuración de un sistema de monitoreo conectado con varias líneas de producción, equipos y dispositivos.

Protocolos

Opción recomendada de servidorOPC

Servidor OPC del explorador de dispositivos para GENESIS64 ™

Software de comunicación compatible con CPU de controlador programable, controlador C, CPU de movimiento y GOT (HMI). Son compatibles la recuperación de datos a través de redes como Ethernet y CC-Link, y la comunicación de datos a través de OPC DA, OPC UA y OPC UA Pub/Sub.

[Modelos compatibles]
Controlador programable MELSEC, GOT (HMI) y otros productos Mitsubishi Electric
[Redes compatibles]
Ethernet, serial, CC-Link, CC-Link IE, MELSECNET/H
[Áreas con soporte]
Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, África

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software