¿Listo para hacer un pedido?

Ordenar ICONICS Suite

Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Software SCADA de ICONICS Suite™

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Funciones

GraphWorX™

Creación/visualización gráfica

Se pueden crear gráficos asombrosos y fáciles de usar a bajo costo utilizando los símbolos 2D, 3D*1 y datos CAD que se proporcionan. Hay varias pantallas disponibles, dependiendo de las aplicaciones, como una para cambiar automáticamente la información visualizada según el porcentaje de aumento y reducción, y otra para mostrar todo el sistema de forma realista utilizando modelos 3D*1.

*1. GENESIS64™ Basic SCADA no admite 3D.
Creación de gráficos

Cree fácilmente gráficos usando varios símbolos, figuras y visores proporcionados y datos CAD del cliente.

Creación de gráficos

Visualización gráfica

Es posible el cambio de ángulo y el acercamiento/alejamiento de los gráficos creados. Además, puede agregarse color para visualizar el estado de forma más intuitiva.

Visualización gráfica

TrendWorX™

Tendencias históricas en tiempo real

Visualice los datos de tendencias, registros, gráficos e informes de toda la empresa con TrendWorX™. Grafique datos históricos y en tiempo real desde cualquier base de datos, para proporcionar a los usuarios datos procesables. Personalice las velocidades de reproducción, los colores, las escalas de los ejes y los múltiples cursores. Interactúe con tendencias durante la operación, con múltiples funciones de reproducción y filtrado.

TrendWorX

Los datos pueden codificarse por color como un mapa de calor*2 para hacer que los datos se distingan fácilmente, lo que permite un análisis rápido.

*2. Días y horas en que se producen las alarmas con mayor frecuencia, y esto puede entenderse fácilmente por los colores que cambian en función de los valores de umbral.

Mapa de calor

AlarmWorX™/AlertWorX™

Visualización/notificación de alarma

Notifique a su personal sobre las condiciones y los eventos anormales en tiempo real con características que cumplen con ANSI/ISA-18.2. Integre el Visor AlarmWorX™ en cualquier pantalla SCADA o HMI para encender alarmas históricas y en tiempo real cuando y donde los operadores necesiten verlas.

AlarmWorX

WebHMI™/MobileHMI™

Monitoreo remoto en cualquier dispositivo inteligente

Lleve la visualización SCADA a cualquier dispositivo. Cree pantallas en la computadora de escritorio que se puedan escalar receptivamente para ejecutarse en cualquier cliente móvil. Aproveche las aplicaciones nativas para proporcionar una experiencia de usuario consistente en cualquier teléfono inteligente, tableta o navegador web compatible con HTML5*3. La tecnología receptiva de interfaz de usuario GENESIS64™ hace transiciones perfectas entre clientes para proporcionar una experiencia de usuario consistente*4.

*3. Consulte el entorno operativo para ver los navegadores web compatibles.
*4. Consulte “2. Seleccione productos de cliente” del flujo de selección de productos para obtener detalles.

WebHMI

EarthWorX™

Monitoree activos ampliamente dispersos

EarthWorX™, un módulo de mapeo de sistema de información geográfica (GIS), proporciona visualización para activos ampliamente dispersos. Cree una descripción general geográfica para monitorear múltiples ubicaciones mientras mantiene la capacidad de localizar y sondear activos específicos. Con Smart Pin™ es fácil entender el estado de muchos activos de un vistazo. Los usuarios pueden integrarse con Google Maps™, Mapas Bing® y Esri™, para incluir características de mapeo GIS adicionales y capas de datos.

EarthWorX

AssetWorX™

Gestión de activos mediante una estructura de árbol jerárquico

AssetWorX™ es un módulo de gestión de activos que cumple con la norma internacional ANSI/ISA-95*5. Asigne el mundo físico a su gemelo digital de acuerdo con la estructura real de la empresa, la compañía, el proceso, la fábrica, la línea, etc. Los activos pueden organizarse y configurarse en Workbench, y se incluyen opcionalmente alarmas, colores personalizables, iconos y funcionalidades de arrastrar y soltar. El componente de tiempo de ejecución brinda una navegación intuitiva y es perfectamente idóneo para escalar proyectos grandes, lo que puede lograrse fácilmente con la configuración de activos masivos basada en Excel®.*6

*5. Estándar internacional que define modelos de jerarquía de equipos para activos físicos de fabricación.
*6. Esto no está incluido en GENESIS64™ Basic SCADA.

AssetWorX

GridWorX™

Acceso a bases de datos

GridWorX™ procesa los valores recuperados de bases de datos de terceros como Microsoft® SQL Server®, Oracle® y ODBC, y muestra los valores como tablas y gráficos. Se integra fácilmente con MES, ERP, sistemas de órdenes de trabajo y otras aplicaciones comerciales, permitiendo la detección y la identificación temprana de problemas en el sistema.

GridWorX

KPIWorX™

Creación de tableros

KPIWorX™ es una aplicación para entregar paneles ejecutivos de autoservicio a cualquier computadora de escritorio o dispositivo móvil, utilizando widgets y símbolos preconfigurados como medidores, alarmas, tendencias y gráficos para inteligencia comercial. Obtenga información oportuna sobre KPI y OEE en cualquier teléfono inteligente o tableta, o en su muñeca con el apoyo de Apple Watch®. Los ejecutivos pueden ver rápidamente gráficos detallados e información analítica para tomar decisiones más proactivas.

KPIWorX

Flujo de trabajo

Programación por diagramas de flujo

El flujo de trabajo es un procesamiento continuo basado en datos, como valores de datos históricos o en tiempo real, notificaciones de alarmas, fallas y más. Puede configurarse gráficamente y ejecutarse utilizando un diagrama de flujo construido a partir de una biblioteca de actividades altamente personalizables.

Flujo de trabajo

Workbench

Gestión centralizada de proyectos

Workbench es la herramienta de gestión de proyectos centralizada y multifuncional y el entorno de configuración para todas las aplicaciones de servidor GENESIS64™, lo que hace que el desarrollo sea más eficiente y se minimice el tiempo de diseño para cualquier aplicación. Configure los activos y el registro histórico desde la misma pantalla. Los usuarios pueden configurar y administrar toda su aplicación GENESIS64™ desde cualquier estación de trabajo.

Workbench

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software