Indicadores eléctricos

16lp3ei_t001e

El medidor de potencia para montaje en panel utiliza una pantalla LCD estándar para combinar la claridad visual de un medidor analógico con la precisión y confiabilidad de la tecnología digital sin piezas móviles. Estos son medidores independientes que pueden conectarse a una red usando comunicaciones Modbus RTU o CC-Link.

Instrumentos de medición múltiple electrónica (serie ME96)

Los medidores de potencia de la serie ME96SS son medidores de alta precisión para monitoreo de carga eléctrica. Son medidores para montaje en panel que cuentan con una pantalla LCD grande y comunicación RTU Modbus nativa o CC-Link opcional. Los ME96 se pueden instalar en paneles de distribución de energía, centros de control de motores, paneles de máquinas u otros paneles personalizados. Los medidores ME96SS proporcionan información sobre medición y calidad de la energía que se puede utilizar para asignación de costos energéticos, gestión de demandas de potencia o solución de problemas de calidad de la energía.

16lp3ei_s001e

Instrumentos de medición múltiple electrónica (serie ME110Super-S)

LCD de amplio ángulo de visualización y luz de fondo de alto brillo;
Enmascaramiento de la corriente de arranque del motor;
Detección de cableado mal conectado;
Funciones de prueba 

16lp3ei_s001

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software